(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ターポリンシート 3600×5400 0.35mm厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TPS1818-B
ターポリンシート 3600×5400 0.35mm厚 ターポリンシート 3600X5400 0.35MMアツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,821円
税込単価
10,803円

【特長】・産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティン...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 材質1:
    シート部:ポリエステル(PVCコーティング)
  • 防炎性能試験番号:
    FALSE
  • 引裂強度:
    縦69N、横69N

型番

TPS1818-B 解除

Loading...

カタログを表示

TPS1818-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ防炎シート形状折りたたみタイプ
ブルー幅×長さ(m)1.8×1.8
厚さ(mm)0.35ハトメビッチ(cm)30
詳細色-JANコード4989999392432
トラスココード765-4154質量(g)1400
材質1シート部:ポリエステル(PVCコーティング)-
長さ(m)-幅(m)-
材質2ハトメ部:アルミハトメピッチ(cm)-
ハトメ数(個)24防炎性能試験番号FALSE
仕様(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63036)引張強度縦559N/3cm、横539N/3cm
引裂強度縦69N、横69N内容量1枚

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(cm)
詳細色
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
材質2
ハトメピッチ(cm)
ハトメ数(個)
仕様
引張強度
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPS1818-B

防炎シート
折りたたみタイプ
ブルー
1.8×1.8
30
-
4989999392432
765-4154
1400
-
-
-
ハトメ部:アルミ
-
24
(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63036)
縦559N/3cm、横539N/3cm
1枚

1個

9,821( 10,803円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。
・耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。
・6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
【用途】
・簡易間仕切り用に。
・養生シート、機械などの各種カバーとして。
・簡易倉庫の被覆に。
【材質】
・シート部:ポリエステル(PVCコーティング)
・ハトメ部:真鍮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターポリンシート 3600×5400 0.35mm厚の型番TPS1818-Bのページです。
型番TPS1818-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターポリンシート 3600×5400 0.35mm厚

ターポリンシート 3600×5400 0.35mm厚

    ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

    ブラックパワー(R)SW(両面シリコンコート)

      遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

      遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)

        防炎メッシュシート

        防炎メッシュシート

          難燃シート(折りたたみタイプ)

          難燃シート(折りたたみタイプ)

            防炎シートα軽量

            防炎シートα軽量

              簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

              簡易出入り口用ファスナー(防炎・ターポリン)

                耐熱防炎シート CS2-1X1

                耐熱防炎シート CS2-1X1

                  防炎養生クロス(ロールタイプ)

                  防炎養生クロス(ロールタイプ)

                    ストロングメッシュシート(ブルー)

                    ストロングメッシュシート(ブルー)

                      UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)

                      UV防炎シート“10年シート”(ODグリーン/ブラック)

                        PEソフト防炎クロス

                        PEソフト防炎クロス

                          防煙垂れ壁用不燃シート ハーフクリア

                          防煙垂れ壁用不燃シート ハーフクリア

                            メーカー トラスコ中山 大中産業 トラスコ中山 ユタカメイク 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 東京硝子器械 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 菊地シート
                            通常価格 9,821円 7,818円 18,722円 4,558円 1,032円 3,689円 8,252円 18,765円 25,488円 5,410円 116,396円 31,712円 35,944円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   14日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            厚さ(mm) 0.35 1.23 0.38 - 0.12 0.3 0.3 - 0.15 - 0.99 0.22 0.27
                            材質1 シート部:ポリエステル(PVCコーティング) - - - - シート:ポリエチレン(PE) - - - シート:ポリプロピレン(PP)●ハトメ:アルミ(内径:9.5mm) シート:ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) -
                            防炎性能試験番号 FALSE - FALSE - - TRUE TRUE - - FALSE FALSE TRUE -
                            引裂強度 縦69N、横69N - - - - 縦230N、横205N - - - 縦220N、横290N - 縦220N、横180N -

                            ターポリンシート 3600×5400 0.35mm厚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPS1818-BK
                            TPS1818-GY
                            TPS1818-LGN
                            TPS1818-OR
                            TPS1818-W
                            TPS1827-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 形状 幅×長さ
                            (m)
                            ハトメビッチ
                            (cm)
                            詳細色 JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(m) 材質2 ハトメピッチ(cm) ハトメ数(個) 仕様 引張強度 内容量

                            9,821円

                            ( 10,803円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            防炎シート折りたたみタイプブラック1.8×1.830-4989999392449765-41621400---ハトメ部:真鍮-24(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63036)縦559N/3cm、横539N/3cm1枚

                            9,821円

                            ( 10,803円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            防炎シート折りたたみタイプグレー1.8×1.830-4989999392456765-41711400---ハトメ部:真鍮-24(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63036)縦559N/3cm、横539N/3cm1枚

                            9,821円

                            ( 10,803円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            防炎シート折りたたみタイプグリーン1.8×1.830ライトグリーン4989999392463765-41891400---ハトメ部:真鍮-24(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63036)縦559N/3cm、横539N/3cm1枚

                            9,821円

                            ( 10,803円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            防炎シート折りたたみタイプオレンジ1.8×1.830-4989999392470765-41971400---ハトメ部:真鍮-24(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63036)縦559N/3cm、横539N/3cm1枚

                            9,821円

                            ( 10,803円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            防炎シート折りたたみタイプホワイト1.8×1.830-4989999392487765-42011400---ハトメ部:真鍮-24(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63036)縦559N/3cm、横539N/3cm1枚

                            12,587円

                            ( 13,846円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            防炎シート折りたたみタイプブルー1.8×2.730-4989999392494765-42192100.0---ハトメ部:真鍮-30(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63036)縦559N/3cm、横539N/3cm1枚
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 形状 幅×長さ
                            (m)
                            ハトメビッチ
                            (cm)
                            詳細色 JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(m) 材質2 ハトメピッチ(cm) ハトメ数(個) 仕様 引張強度 内容量

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト