(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラフックS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCF6Y
プラフックS型【2個入り】 プラフックSガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
198円
税込単価
218円

【特長】・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。【用途】・進入...

詳細情報を確認する

Loading...

図面

TCF6Y

プラフックS型 図面

TCF8Y

プラフックS型 図面2
商品情報を表示

TCF6Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
径(mm)
縦(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCF6Y

イエロー
-
4989999325133
488-7590
42
6
22
6.000
1袋(2個)

1パック

2個入り

198( 218円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
【用途】
・進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラフックS型の型番TCF6Yのページです。
型番TCF6Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラフックS型

プラフックS型

    プラカラビナ

    プラカラビナ

      プラチェーンジョイント

      プラチェーンジョイント

        プラフック

        プラフック

          TRUSCO コーンフックリング (2個入)

          TRUSCO コーンフックリング (2個入)

            コーンリング

            コーンリング

              プラチェーン(コーンリング付)

              プラチェーン(コーンリング付)

                TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

                TRUSCO プラ反射ジョイント (2個入)

                  チェインバー 黄・黄/黒

                  チェインバー 黄・黄/黒

                    チェインバー コーン用チェイン 蛍光緑

                    チェインバー コーン用チェイン 蛍光緑

                      6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

                      6mmx2m プラスチックチェーン(コーン用)

                        カットチェーン

                        カットチェーン

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ ミツギロン工業
                          通常価格 198円 380円 196円 676円 514円 125円 911円 536円 1,483円 1,483円 1,090円 710円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ2 プラチェーン用オプション プラチェーン用オプション プラチェーン用オプション - - - プラチェーン - プラチェーン プラチェーン プラチェーン プラチェーン
                          材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - ポリエチレン(PE) - - - - -

                          プラフックS型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TCF6BK
                          TCF8LY
                          TCF8Y
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          色詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 径(mm) 縦(mm) 質量(g) 内容量

                          230円

                          ( 253円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          ブラック-4989999877472115-1904426226.0001袋(2個)

                          292円

                          ( 321円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          イエロー蛍光イエロー4989999468496819-5284508278.000-

                          298円

                          ( 328円 )

                          2個入り

                          1パック あり

                          4日目

                          イエロー-4989999325140488-7603508278.0001袋(2個)

                          プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました