(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化繊ダスター刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

化繊ダスター刷毛

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
626円 ~ 849円
税込価格
689円 ~ 934円

【特長】・毛材を折り返して金具で固定しているので、毛が抜けにくいです。・ラバー...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    60
  • 玉厚(mm):
    20
  • 全長(mm):
    225
  • 材質1:
    毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 材質2:
    柄:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    グリップ部:エラストマー(TPR)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4989999937305
116-0808
66.000

5個

626( 689円 )

1日目

75
4989999937312
116-0809
88.000

5個

849( 934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛材を折り返して金具で固定しているので、毛が抜けにくいです。
・ラバーグリップなので、滑りにくいです。
【用途】
・掃除用として。
・適合塗料:水性、油性塗料
【材質】
・毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・柄:ポリプロピレン(PP)
・グリップ部:エラストマー(TPR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化繊ダスター刷毛

化繊ダスター刷毛

    防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

    防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)

      特選万能用ハケ

      特選万能用ハケ

        万能用ハケ特等

        万能用ハケ特等

          TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

          TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

            徳用トタンハケ

            徳用トタンハケ

              プロラック・ニス用刷毛

              プロラック・ニス用刷毛

                ペイント用刷毛(木柄)

                ペイント用刷毛(木柄)

                  SP水性用刷毛

                  SP水性用刷毛

                    SP油性用刷毛

                    SP油性用刷毛

                      ホビーペイント

                      ホビーペイント

                        白豚毛 筋違 (673)

                        白豚毛 筋違 (673)

                          (ホーム刷毛)油性用刷毛

                          (ホーム刷毛)油性用刷毛

                            メーカー トラスコ中山 コーワ コーワ コーワ トラスコ中山 コーワ トラスコ中山 トラスコ中山 コーワ コーワ ハンディ・クラウン 好川産業 トラスコ中山
                            通常価格 626円 199円 274円 639円 402円 639円 1,647円 948円 282円 282円 97円 268円 305円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   4日目   5日目   1日目  
                            毛丈(mm) 60 - - - - - - 45 - - - 45 -
                            玉厚(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 225 - - - - - 220 235 - - - - -
                            材質1 毛:ポリエチレンテレフタレート(PET) - - - - - 毛:山羊毛 毛:馬毛 - - - - 毛:山羊毛
                            材質2 柄:ポリプロピレン(PP) - - - - - 柄:木 柄:木 - - - - 柄:木

                            化繊ダスター刷毛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました