(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可動式三つ折りパーテーション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMPA-1720-IV
可動式三つ折りパーテーション パーテーション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,832円
税込単価
92,215円

使用しないときは折りたたんで収納できます。三連型タイプです。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

TMPA-1720-IV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMPA-1720-IV

1個

83,832( 92,215円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用しないときは折りたたんで収納できます。
三連型タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可動式三つ折りパーテーションの型番TMPA-1720-IVのページです。
型番TMPA-1720-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可動式三つ折りパーテーション

可動式三つ折りパーテーション

    1800×400×1800mm パーテーション(3連) EA954EA-103

    1800×400×1800mm パーテーション(3連) EA954EA-103

      半透明 三つ折衝立Z-op01

      半透明 三つ折衝立Z-op01

        半透明 三つ折衝立Z-op02

        半透明 三つ折衝立Z-op02

          ZIPLINKシステムパーティション YSNP100L-BE

          ZIPLINKシステムパーティション YSNP100L-BE

            ZIPLINKシステムパーティション YSNP70L-LG

            ZIPLINKシステムパーティション YSNP70L-LG

              簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) L字タイプ

              簡易パーテーション(アルミ複合板付タイプ) L字タイプ

                ZIPLINKシステムパーティション YSNP100M-LG

                ZIPLINKシステムパーティション YSNP100M-LG

                  ZIPLINKシステムパーティション YSNP100L-BL

                  ZIPLINKシステムパーティション YSNP100L-BL

                    SMPパネル SMP-1509PC(CR)

                    SMPパネル SMP-1509PC(CR)

                      ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-LG

                      ZIPLINKシステムパーティション YSNP70M-LG

                        SMPパネル SMP-1506PC(CR)

                        SMPパネル SMP-1506PC(CR)

                          ZIPLINKシステムパーティション YSNP70L-BE

                          ZIPLINKシステムパーティション YSNP70L-BE

                            メーカー トラスコ中山 エスコ カグクロ株式会社 カグクロ株式会社 林製作所 林製作所 スペーシア 林製作所 林製作所 株式会社弘益 林製作所 株式会社弘益 林製作所
                            通常価格 83,832円 76,640円 44,652円 62,978円 17,707円 17,920円 52,128円 15,626円 18,255円 20,747円 14,933円 15,681円 17,920円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   19日目   6日目   8日目   6日目   6日目   19日目   6日目   19日目   19日目  
                            種類 パーティーション パーティーション - - - - パーティーション - - - - - -
                            張地 ポリエステル化粧板 - - - - - - - - - - - -
                            パネル厚(mm) 35(板面のみ22) - - - - - - - - - - - -

                            可動式三つ折りパーテーションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMPA-2000-IV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            93,239円

                            ( 102,563円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました