(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPRK-PS1
滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1【2個入り】 スベリドメキャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,933円
税込単価
3,226円

【特長】・交換金具は芯ピンをたたくと下孔が広がるリベットなので交換作業も容易で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 品名:
    滑り止めキャップ
  • セット入数(個):
    2(左右各1個)
  • 材質1:
    脱塩ビ・エラストマー

(i)ご注意

  • 1セットは左右各1個です。1台分を必要な場合は2セット必要です。

型番

TPRK-PS1 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPRK-PS1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPRK-PS1

4989999906080
116-0819
TPRKシリーズ
220.500

1パック

2個入り

2,933( 3,226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換金具は芯ピンをたたくと下孔が広がるリベットなので交換作業も容易です
【用途】
・安全対策、交換用として
【材質】
・脱塩ビ・エラストマー

(i)ご注意

  • 1セットは左右各1個です。1台分を必要な場合は2セット必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1の型番TPRK-PS1のページです。
型番TPRK-PS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1

滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1

    滑り止めキャップ SEG/SEC用

    滑り止めキャップ SEG/SEC用

      ピカ 滑り止めキャップ CTB-B~C用

      ピカ 滑り止めキャップ CTB-B~C用

        ピカ 滑り止めキャップ BM用

        ピカ 滑り止めキャップ BM用

          2段踏み台 NF-560/360

          2段踏み台 NF-560/360

            脚立・足場台クッション(2個)

            脚立・足場台クッション(2個)

              キャタツアンダーバッグ

              キャタツアンダーバッグ

                ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用

                ピカ 滑り止めキャップ AG前脚用

                  ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)

                  ピカ 脚立用ポールグリップ(電柱支え)

                    キャタツトップカバー KTC-10-YL

                    キャタツトップカバー KTC-10-YL

                      ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用

                      ピカ 滑り止めキャップ AG後脚用

                        脚立カバー

                        脚立カバー

                          仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ

                          仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン エスコ DENSAN ピカコーポレイション ピカコーポレイション DENSAN ピカコーポレイション 長谷川工業 アズワン
                            通常価格 2,933円 4,001円 3,125円 4,001円 7,200円 2,190円 2,808円 4,000円 19,228円 3,301円 4,001円 2,139円 70,791円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   2日目   12日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 -
                            品名 滑り止めキャップ - - - - - - - - - - - -
                            セット入数(個) 2(左右各1個) - - - - - - - - - - - -
                            材質1 脱塩ビ・エラストマー - - - - - - - - - - - -

                            滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THK-PS2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 適合機種 質量(g)

                            2,933円

                            ( 3,226円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999906073116-0818THKシリーズ、TDWTシリーズ172.500

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました