(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易棚カバー 透明タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC1830-TM
簡易棚カバー 透明タイプ カンイダナカバーヨウトウメイシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,109円
税込単価
8,920円

【特長】・物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。・マグネットで簡単に取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    塩化ビニール
  • 材質2:
    マグネット
  • 仕様:
    簡易棚カバー用透明シート

(i)ご注意

  • 端部の浮き上がりが気になる場合には、両面テープを貼り付けてください。(両面テープ別売り)

型番

SC1830-TM 解除

Loading...

 
カタログを表示

SC1830-TM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
間口×高さ×厚さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC1830-TM

4989999958355
116-4534
375×1800×0.2
200.000

1個

8,109( 8,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。
・マグネットで簡単に取り付きます。
・組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。
・カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。
【用途】
・物品棚などの簡易間仕切りに。

(i)ご注意

  • 端部の浮き上がりが気になる場合には、両面テープを貼り付けてください。(両面テープ別売り)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易棚カバー 透明タイプの型番SC1830-TMのページです。
型番SC1830-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易棚カバー 透明タイプ

簡易棚カバー 透明タイプ

    Gマット(粘着マット・バータイプ)

    Gマット(粘着マット・バータイプ)

      耐震ゲル 転倒防止シート ウレタンエラストマー

      耐震ゲル 転倒防止シート ウレタンエラストマー

        キャビネット用耐震ベルト(外付用)

        キャビネット用耐震ベルト(外付用)

          スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

          スチール 棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

            スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

            スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エクシール エスコ エスコ エスコ
              通常価格 8,109円 11,089円 6,914円 3,281円 1,300円 2,240円
              通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ その他 転倒防止マット - - - 家具転倒防止用金具
              透明 透明 - - - ブルー
              材質1 塩化ビニール ウレタンエラストマー - - - -
              材質2 マグネット - - - - -
              仕様 簡易棚カバー用透明シート - - - - -

              簡易棚カバー 透明タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SC1860-TM
              SC1890S-TM
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード トラスココード 間口×高さ×厚さ(mm) 質量(g)

              11,645円

              ( 12,810円 )
              1個 あり

              1日目

              4989999958362116-4535675×1800×0.2360.000

              11,493円

              ( 12,642円 )
              1個 あり

              1日目

              4989999958348116-4533900×1800×0.2510.000

              転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました