(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

【特長】・冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷剤
  • JANコード:
    4989999028348
  • トラスココード:
    160-6129
  • サイズ:
    30g×4
  • 質量(g):
    140.000
  • 材質1:
    高吸水ポリマー 
  • 長さ(mm):
    360
  • 幅(mm):
    55
  • 材質2:
    CMC
  • 保冷剤有無:

型番

TSNC-HO 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSNC-HO

5個

270( 297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします
・マジックテープで長さを調整することが出来ます
【用途】
・暑さ対策に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプの型番TSNC-HOのページです。
型番TSNC-HOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ

やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ

    ヘルメット用汗止め さわやかバンド

    ヘルメット用汗止め さわやかバンド

      トーヨーセフティ 汗取りシート 汗水吸

      トーヨーセフティ 汗取りシート 汗水吸

        IRIS 硬質6つ折りマットレス

        IRIS 硬質6つ折りマットレス

          IRIS バランスマットレス

          IRIS バランスマットレス

            トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ

            トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ

              IRIS ふつうマットレス

              IRIS ふつうマットレス

                サンコールドボックス(フタ)

                サンコールドボックス(フタ)

                  IRIS 硬質3つ折りマットレス

                  IRIS 硬質3つ折りマットレス

                    携帯型 熱中症指数・温湿度計

                    携帯型 熱中症指数・温湿度計

                      スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1

                      スコッチティント 窓用フィルム ロールタイプ シルバー RE18SIAR-1

                        サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2

                        サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2

                          メーカー トラスコ中山 谷沢製作所 トーヨーセフティー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トーヨーセフティー アイリスオーヤマ 三甲 アイリスオーヤマ アズワン スリーエムジャパン サラヤ
                          通常価格 270円 271円 251円 6,051円 5,184円 608円 4,313円 10,849円 6,923円 6,036円 181,607円 21,288円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   6日目   8日目   9日目   1日目   2日目~   1日目  
                          商品タイプ 保冷剤 - - - - - - その他 - - - その他
                          JANコード 4989999028348 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 160-6129 - - - - - - - - - - -
                          サイズ 30g×4 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 140.000 - - - - - - - - - - -

                          やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました