(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EPDM-1MV
EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻 EPDM ミゾゴムVガタ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,342円
税込単価
26,776円

【特長】・板に挟むことでキズを防止、保護します。・お好みの長さにカットして使用...

詳細情報を確認する

型番

EPDM-1MV 解除

Loading...

図面

EPDM-1MV/EPDM-2MV/EPDM-3MV/EPDM-4MV

EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻 図面
商品情報を表示

EPDM-1MV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
スリット幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPDM-1MV

4.5×100000
9
4989999910780
116-4546
3800
1.5
10

1個

24,342( 26,776円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板に挟むことでキズを防止、保護します。
・お好みの長さにカットして使用できます。
【用途】
・鉄板やガラス板などの保護、安全対策に。
【材質】
・EPDM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻の型番EPDM-1MVのページです。
型番EPDM-1MVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

    MF コーナーキーパー

    MF コーナーキーパー

      セーフティクッション(山型)

      セーフティクッション(山型)

        パイプ用保護クッション

        パイプ用保護クッション

          カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

          カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

            安心クッション L字型90cm 細

            安心クッション L字型90cm 細

              養生プラダン

              養生プラダン

                安心クッションL字型90cm 大

                安心クッションL字型90cm 大

                  ガレージクッション

                  ガレージクッション

                    ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)

                    ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)

                      安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

                      安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

                        軟質プラスチック(450×1000mm)

                        軟質プラスチック(450×1000mm)

                          安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                          安心クッション 耐油性に優れたニトリルゴム材質

                            メーカー トラスコ中山 エムエフ トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ アイリスオーヤマ カーボーイ マイスト 日大工業 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山
                            通常価格 13,114円 1,152円 1,113円 771円 877円 641円 552円 783円 1,140円 19,553円 232円 32,396円 1,097円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   6日目~   3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   10日目   1日目  
                            商品タイプ その他クッション コーナタイプクッション - パイプタイプクッション - コーナタイプクッション - コーナタイプクッション その他クッション - - シートタイプクッション その他クッション
                            取付方法 差し込みタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 差し込みタイプ - 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ - 貼付タイプ
                            材質 EPDM 発泡ポリエチレン - 発泡ポリエチレン - - - NBR(発泡ゴム) 発泡ポリエチレン - - 軟質塩化ビニール ニトリルゴム(NBR)

                            EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シャッターの隙間埋めに
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/06
                            シャッターとレールの間に隙間があり防虫対策として
                            ちょうどいいサイズで隙間に埋まるので使用。
                            他にも保護材としても使用できるので(本来はこちら)
                            色々便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EPDM-2MV
                            EPDM-3MV
                            EPDM-4MV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅×長さ (mm) 厚み(mm) JANコード トラスココード 質量(g) スリット幅(mm)

                            25,335円

                            ( 27,869円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105.5×100000124989999910797116-454754002.5

                            13,114円

                            ( 14,425円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106.5×50000134989999910803116-454828003.5

                            16,449円

                            ( 18,094円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            108.5×50000134989999910810116-454930005.5

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました