(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャバラマット(ポリエチレン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPEJM-9090Y
ジャバラマット(ポリエチレン) PEジャバラマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,114円
税込単価
4,525円

【特長】・円柱や、複雑な形状に適した衝撃吸収材です。・ポリエチレン樹脂製なので...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 厚さ(mm):
    9
  • 幅(mm):
    900
  • 材質1:
    発泡ポリエチレン

型番

TPEJM-9090Y 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPEJM-9090Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPEJM-9090Y

4989999903980
115-8517
0.9
600

2個

4,114( 4,525円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円柱や、複雑な形状に適した衝撃吸収材です。
・ポリエチレン樹脂製なので自重が軽く作業性がよいです。
・カッター等で簡単にカットできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャバラマット(ポリエチレン)の型番TPEJM-9090Yのページです。
型番TPEJM-9090Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャバラマット(ポリエチレン)

ジャバラマット(ポリエチレン)

    マルチカバー

    マルチカバー

      カーボーイ 安心クッション L字型

      カーボーイ 安心クッション L字型

        安心クッション(L字型・油面接着仕様)

        安心クッション(L字型・油面接着仕様)

          光 L型プロテクター1000mm

          光 L型プロテクター1000mm

            安心クッション L字型90cm 特大

            安心クッション L字型90cm 特大

              安全クッション 丸型90cm

              安全クッション 丸型90cm

                安心クッション 半円型

                安心クッション 半円型

                  55x 8x890mm クッションガード

                  55x 8x890mm クッションガード

                    ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)

                    ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)

                      安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                      安全クッション L字型90cm油面接着仕様

                        段差スロープ

                        段差スロープ

                          安心クッション(L字型)小 1本入り

                          安心クッション(L字型)小 1本入り

                            メーカー トラスコ中山 アラオ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ ミスミ トラスコ中山 エスコ 日大工業 ミスミ アラオ トラスコ中山
                            通常価格 2,571円 536円 550円 1,008円 5,280円 2,161円 5,985円 761円 2,400円 19,553円 4,635円 5,685円 1,260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 9 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 900 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 発泡ポリエチレン - - ニトリルゴム(NBR) - - - ニトリルゴム(NBR) - - - - -

                            ジャバラマット(ポリエチレン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPEJM-90180Y
                            TPEJM-9060Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 長さ(m) 質量(g)

                            7,713円

                            ( 8,484円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4989999903997115-85151.81200.000

                            2,571円

                            ( 2,828円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4989999903973115-85160.6400.000

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました