(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 カラー布粘着テープ

トラスコ中山 カラー布粘着テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
390円
税込価格
429円

【特長】・豊富なカラーバリエーションで、用途に応じた使い分けができます。【用途...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.22
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 材質1:
    基材:スフ、ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 材質2:
    粘着剤:天然ゴム
  • テープカット条件:
    手で切断可能
  • 質量(g):
    333.000

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
粘着力
色詳細
JANコード
トラスココード
粘着力(N/25mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー・ライトブルー
4.2
ブルー
4989999571134
102-5993
10.5
10

1個

390( 429円 )

2日目

ブラック・グレー
4.1
ブラック
4989999571103
102-5994
10.25
10

1個

390( 429円 )

1日目

グリーン・ライトグリーン
4.1
グリーン
4989999571141
102-5995
10.25
10

1個

390( 429円 )

2日目

グリーン・ライトグリーン
4.1
オリーブドラブ
4989999571165
102-5996
10.25
10

1個

390( 429円 )

1日目

レッド・ピンク
4.1
レッド
4989999571110
102-5997
10.25
10

1個

390( 429円 )

1日目

シルバー
4.1
-
4989999571158
102-5998
10.25
10

1個

390( 429円 )

1日目

ホワイト・クリーム
4.1
ホワイト
4989999571097
102-5999
10.25
10

1個

390( 429円 )

1日目

イエロー
4.1
-
4989999571127
102-6000
10.25
10

1個

390( 429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なカラーバリエーションで、用途に応じた使い分けができます。
【用途】
・包装、梱包、識別など幅広く使用できます。
【材質】
・基材:スフ、PET
・粘着剤:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 カラー布粘着テープ

トラスコ中山 カラー布粘着テープ

    スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

    スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

      スリオン 布粘着テープ

      スリオン 布粘着テープ

        エスコ 布粘着テープ ダンボール色

        エスコ 布粘着テープ ダンボール色

          スリオン カラー布粘着テープ

          スリオン カラー布粘着テープ

            ニトムズ 布粘着75025

            ニトムズ 布粘着75025

              オリーブテープ No.145 布粘着テープ

              オリーブテープ No.145 布粘着テープ

                No.3356 布テープ

                No.3356 布テープ

                  No.3390 布カラーテープ

                  No.3390 布カラーテープ

                    布粘着テープ(OD色)

                    布粘着テープ(OD色)

                      カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

                      カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

                        布テープPK24・PK27-2・PK28

                        布テープPK24・PK27-2・PK28

                          エスコ 布粘着テープ

                          エスコ 布粘着テープ

                            メーカー トラスコ中山 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック エスコ マクセルスリオンテック nitoms 寺岡製作所 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック エスコ nitoms nitoms エスコ
                            通常価格 390円 288円 200円 860円 667円 234円 571円 10,285円 12,266円 549円 405円 443円 1,280円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   1日目~   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 - - 50 50 25 - 50 - - 50 50 50
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.22 0.23 0.24 0.33 0.26 0.33 0.31 0.22 0.23 - - - 0.23
                            基材 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(スフ) 布(スフ) 布(ラミネート有) 布(ラミネート有) 布(スフ) - - 布(スフ)
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            トラスコ中山 カラー布粘着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました