(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBST-0950Y
バッグシーラーテープ バックシーリングテープ

バッグシーラーテープ TBST-0950Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
236円
税込単価
260円

【特長】・耐水、防湿性に優れたテープです。【用途】・バッグシーラー用のテープと...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    PET
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • 粘着剤:
    ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズ名代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

TBST-0950Y 解除

Loading...

TBST-0950Y の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBST-0950Y

9
イエロー系
4989999878288
115-6346
TBS-9、TBSS-9
32.000

10個

236( 260円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水、防湿性に優れたテープです。
【用途】
・バッグシーラー用のテープとして。
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズ名代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

TBST-0950Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッグシーラーテープの型番TBST-0950Yのページです。
型番TBST-0950Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッグシーラーテープ

バッグシーラーテープ

    クラフトテープカッター

    クラフトテープカッター

      テープカッター用替刃替刃

      テープカッター用替刃替刃

        テープカッターくるっとロール

        テープカッターくるっとロール

          3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

          3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

            TRUSCO テープカッター用替刃

            TRUSCO テープカッター用替刃

              クラフト専用テープカッター

              クラフト専用テープカッター

                バッグシーリングテープ No.25(PET)

                バッグシーリングテープ No.25(PET)

                  50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

                  50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

                    27x142x10mm テープカッター

                    27x142x10mm テープカッター

                      TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                      TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                        バッグシーラーテープ Hタイプ

                        バッグシーラーテープ Hタイプ

                          PPカッター/替刃

                          PPカッター/替刃

                            メーカー トラスコ中山 ミツヤ オープン工業 三好製作所 スリーエムジャパン トラスコ中山 積水化学工業 共和 エスコ エスコ トラスコ中山 積水化学工業 オープン工業
                            通常価格 236円 129円 130円 4,053円 713円 930円 211円 138円 780円 430円 133円 218円 584円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                            テープ長さ(m) 50 - - - - - - - - - - 50 -
                            基材 PET - - - - - - PET - - - PET -
                            材質1 基材:ポリエチレンテレフタレート(PET) - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - - - - - - - -

                            バッグシーラーテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBST-0950B
                            TBST-0950R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 適合機種 質量(g)

                            236円

                            ( 260円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            9ブルー系4989999878301115-6348TBS-9、TBSS-932.000

                            236円

                            ( 260円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            9レッド系4989999878295115-6347TBS-9、TBSS-932.000

                            バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました