(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ゴム製すべり止めテープ
  • 数量スライド割引

ゴム製すべり止めテープ (レビュー)

通常価格(税別)
1,682円 ~ 5,925円
税込価格
1,850円 ~ 6,518円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
・ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
・はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
・強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
・シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
【用途】
・棚の落下防止用に(地震対策)。
・トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。
・階段のステップや床の滑り止めに。
・箱内の製品の傷防止用に。
・手すりの滑り止めに。
・パイプや柱に巻いて、安全対策に。
・作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。
・スロープの滑り止めに。
・屋内用。
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPR)

ゴム製すべり止めテープのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー

高評価レビュー

屋外階段滑り止め
評価 4.0満足度:4.02021/01/28
屋外にある階段が雨天時に滑りやすくなるので貼り付けたところ改善された。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    屋外階段滑り止め
    評価 4.0満足度:4.02021/01/28
    屋外にある階段が雨天時に滑りやすくなるので貼り付けたところ改善された。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    滑り止め
    評価 5.0満足度:5.02022/09/22
    マットがいつもずれてストレスでしたが、こちらを使用して改善されました

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    台車のすべり止め
    評価 5.0満足度:5.02023/03/29
    台車の荷台部分が劣化して硬くなりすべりやすくなってきたのでこれで対応。十分に役目を果たしてくれ、台車の買い替えまで役立ってくれそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    耐水性の確認
    評価 3.0満足度:3.02022/03/01
    製品の防水対策として使用できるテープを探しており、
    耐水性を確認する部材の一つとして使用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ローレット加工の代用として
    評価 5.0満足度:5.02021/10/05
    円筒部品の周囲に滑り止めの為ローレット加工をする事がありますが加工費用がかかります。試作部品などでは、このテープを貼れば滑り止めになるので、ローレット加工が不要になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    滑りやすい台の上の棚の滑り止めとして
    評価 4.0満足度:4.02021/09/21
    滑りやすい台の上の棚の滑り止めとして採用。耐水・防水性があることも利点。大きさに合わせてカットしやすく貼りやすい。
    まだ余剰あるが、用途は地震対策や床の滑り止め等いろいろ考えられるのでとても役に立つと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム製すべり止めテープ

ゴム製すべり止めテープ

    ゴム製すべり止めシート

    ゴム製すべり止めシート

      滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

      滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

        すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

        すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

          セーフティ・ウォーク(タイプA・シマ鋼板用)

          セーフティ・ウォーク(タイプA・シマ鋼板用)

            100x430mm セフティーステップ(2枚)

            100x430mm セフティーステップ(2枚)

              すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

              すべり止めテープ 平面用 黒色SB・軽歩行用 グレーC

                ソフトすべり止めテープ

                ソフトすべり止めテープ

                  すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                  すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

                    素足用アンチスキッドテープ ロマンス

                    素足用アンチスキッドテープ ロマンス

                      滑り止めテープ 幅 50・100mm

                      滑り止めテープ 幅 50・100mm

                        アンチスリップテープ(蓄光タイプ)

                        アンチスリップテープ(蓄光タイプ)

                          50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

                          50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 もりや産業 カーボーイ アズワン エスコ アズワン カーボーイ カーボーイ 日東電工 日本緑十字社 テサ エスコ
                            通常価格 1,682円 4,778円 6,825円 1,820円 1,569円 2,016円 3,392円 1,500円 1,800円 6,425円 2,763円 6,600円 5,760円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 - 80 50 - 100 50 50 - - - 50 50
                            テープ厚(mm) 1 1 1 1 - 6 - 1 - 1 1 0.7 -
                            ブラック ブラック ブラック トラ(ブラック/イエロー) - - ブラック - - グレー - - -
                            材質1 エチレンプロピレンゴム(EPR) エチレンプロピレンゴム(EPR) - - - - - - - - - - -
                            基材詳細 EPDMゴム EPDMゴム - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。