(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTA-5018-2-Y
建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー【2~10個入り】 ケンチクトソウヨウマスキングテープ

建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー MTA-5018-2-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

【特長】・建築・塗装用のマスキングテープです。・弱粘着でのり残りがしにくく、保...

詳細情報を確認する

型番

MTA-5018-2-Y 解除

Loading...

MTA-5018-2-Yの仕様・寸法情報

基材和紙粘着剤アクリル系
イエロー系テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)18テープ厚(mm)0.085
引張強度33.5N/10mmJANコード4989999571080
トラスココード102-5890質量(g)160.000

カタログ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTA-5018-2-Y

50
4989999571080
102-5890
160.000

1パック

2個入り

440( 484円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・建築・塗装用のマスキングテープです。
・弱粘着でのり残りがしにくく、保持力が強いです。
【用途】
・建築塗装用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエローの型番MTA-5018-2-Yのページです。
型番MTA-5018-2-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

    3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

    3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

      マスキングテープ弁慶

      マスキングテープ弁慶

        マスキングテープ粗面養生用

        マスキングテープ粗面養生用

          18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

          18m マスキングテープ(建築塗装用) EA944NWシリーズ

            マスキングテープ(3巻セット)

            マスキングテープ(3巻セット)

              風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

              風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

                ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

                  塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                  塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                    粗面シーリングテープ 2570

                    粗面シーリングテープ 2570

                      18m マスキングテープ(建築塗装用)

                      18m マスキングテープ(建築塗装用)

                        メーカー トラスコ中山 スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 エスコ コーワ カモ井加工紙 ユニット ハンディ・クラウン ニチバン エスコ
                        通常価格 440円 110円 565円 613円 1,710円 279円 36,838円 1,209円 96円 80円 600円
                        通常出荷日 1日目   2日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   3日目   6日目~   1日目~   当日出荷可能
                        基材 和紙 和紙 和紙 和紙 不織布 和紙 クレープ紙 - - 和紙 平面紙
                        粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - ゴム系 - - アクリル系 アクリル系
                        イエロー系 ブルー系 - グリーン系 パープル系 - グリーン系 - ホワイト系 - レッド系
                        テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 - 18 - 18 18 18
                        テープ厚(mm) 0.085 0.1 0.09 0.17 0.21 - 0.18 - - 0.092 0.09

                        建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエローのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MTA-1218-10-Y
                        MTA-1518-8-Y
                        MTA-1818-7-Y
                        MTA-2018-6-Y
                        MTA-2418-5-Y
                        MTA-3018-4-Y
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ幅
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量(g)

                        518円

                        ( 570円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        124989999571011102-5883190.000

                        518円

                        ( 570円 )

                        8個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        154989999571028102-5884184.000

                        551円

                        ( 606円 )

                        7個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        184989999571035102-5885203.000

                        518円

                        ( 570円 )

                        6個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        204989999571042102-5886186.000

                        518円

                        ( 570円 )

                        5個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        244989999571059102-5887190.000

                        518円

                        ( 570円 )

                        4個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        304989999571066102-5888192.000
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ幅
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量(g)

                        マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト