(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーカット梱包シーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TVBS-635
イージーカット梱包シーラー イージーカット梱包シーラー25mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,980円
税込単価
4,378円

【特長】・結束の大きさが調整できます。・テープを巻きながら物を平台でスライドさ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • テープは別売です。

型番

TVBS-635 解除

Loading...

 
カタログを表示

TVBS-635 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
シール幅(mm)
JANコード
トラスココード
詳細タイプ
適合機種
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVBS-635

その他
25
4989999888713
114-5685
青系
本体
-
1630.0
刃:焼入鋼(SK-5)

5個

3,980( 4,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結束の大きさが調整できます。
・テープを巻きながら物を平台でスライドさせ、端でテープをカットできます。
・セーフティロック付です。
・オプションの両サイド補助台が取付可能です。
【用途】
・商品の梱包に。

(i)ご注意

  • テープは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーカット梱包シーラーの型番TVBS-635のページです。
型番TVBS-635に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージーカット梱包シーラー

イージーカット梱包シーラー

    テープカッターくるっとロール

    テープカッターくるっとロール

      テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

      テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

        TRUSCO テープカッター クランプタイプ

        TRUSCO テープカッター クランプタイプ

          テープカッター ヘルパーT型

          テープカッター ヘルパーT型

            ハンドカッター HC-503

            ハンドカッター HC-503

              PPカッター/替刃

              PPカッター/替刃

                テープディスペンサー(クランプ式)

                テープディスペンサー(クランプ式)

                  TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                  TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                    TRUSCO テープカッター用替刃

                    TRUSCO テープカッター用替刃

                      エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

                      エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

                        テープカッター タブメーカー(TM)

                        テープカッター タブメーカー(TM)

                          テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

                          テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

                            メーカー トラスコ中山 三好製作所 nitoms トラスコ中山 積水化学工業 nitoms オープン工業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 ELM ニチバン トラスコ中山
                            通常価格 250円 4,053円 336円 2,521円 4,750円 615円 584円 3,050円 116円 811円 20,680円 2,145円 300円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   1日目   2日目  

                            イージーカット梱包シーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TVBS-635K
                            TVBS-HJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ シール幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 詳細タイプ 適合機種 質量(g) 材質1

                            250円

                            ( 275円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            シーラー用オプション-4989999888720114-5687-替刃TVBS-6351.500焼入鋼(SK-5)

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            シーラー用オプション-4989999888737114-5686-補助台TVBS-635112.000スチール

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました