(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TM-WP-6
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)【1~2個入り】 タイネツマスキングテープ

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙) TM-WP-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
293円
税込単価
322円

【特長】・水性塗料にも使用できます・手切れがよく、簡単に切ることができます・高...

詳細情報を確認する

型番

TM-WP-6 解除

Loading...

TM-WP-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM-WP-6

6
4989999924817
116-3405
68.000

5パック

2個入り

293( 322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性塗料にも使用できます
・手切れがよく、簡単に切ることができます
・高い耐熱性能があります
・糊残りが少ないタイプです
【用途】
・各種塗装関係

TM-WP-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)の型番TM-WP-6のページです。
型番TM-WP-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)

耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)

    マスキングテープ(3303EV)

    マスキングテープ(3303EV)

      マスキングテープ(塗装用)

      マスキングテープ(塗装用)

        車両用マスキングテープ 241

        車両用マスキングテープ 241

          建築塗装用マスキングテープ No.550-N

          建築塗装用マスキングテープ No.550-N

            テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

            テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

              建築塗装用マスキングテープ No.727

              建築塗装用マスキングテープ No.727

                マスキングテープ 2311H

                マスキングテープ 2311H

                  車両用マスキングテープ No.2311

                  車両用マスキングテープ No.2311

                    3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

                    3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

                      マスキングテープ弁慶

                      マスキングテープ弁慶

                        テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                        テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                          マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                          マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                            メーカー トラスコ中山 カモ井加工紙 nitoms ニチバン カモ井加工紙 テサ 日東電工 ニチバン ニチバン スリーエムジャパン カモ井加工紙 テサ ニチバン
                            通常価格 265円 555円 626円 51円 32,729円 488円 150円 413円 45円 117円 565円 456円 373円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   6日目   4日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            基材 クレープ紙 和紙 - 和紙 和紙 平面紙 - 和紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系
                            イエロー系 ブルー系 - ブラウン系 ホワイト系 ブラック レッド系 イエロー系 イエロー系 グリーン系 - ブラック グリーン系
                            テープ長さ(m) 50 18 18 18 18 50 18 18 - 18 18 50 18
                            テープ厚(mm) 0.155 0.1 - 0.096 0.09 - 0.1 0.091 0.091 0.1 0.09 - 0.089

                            耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TM-WP-18
                            TM-WP-24
                            TM-WP-36
                            TM-WP-48
                            TM-WP-60
                            TM-WP-72
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            444円

                            ( 488円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            184989999924404116-3408102.000

                            590円

                            ( 649円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            244989999924411116-3409137.000

                            922円

                            ( 1,014円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            364989999924428116-3410205.000

                            984円

                            ( 1,082円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            484989999924435116-3411273.000

                            1,333円

                            ( 1,466円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            604989999924824116-3412342.000

                            1,642円

                            ( 1,806円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            724989999924831116-3413410.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました