(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノンスリップテープ(重歩行用)

ノンスリップテープ(重歩行用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,043円 ~ 4,063円
税込価格
2,247円 ~ 4,469円

【特長】・駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場、フォークリフトの足場に最適で...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    1.3
  • 基材:
    布系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 基材詳細:
    樹脂加工布
  • 砥粒:
    酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
グレー
4989999951141
115-7968
300

1個

2,043( 2,247円 )

1日目

50
イエロー
4989999951158
115-7970
300

1個

2,043( 2,247円 )

1日目

100
グレー
4989999951172
115-7964
600.000

1個

4,063( 4,469円 )

1日目

100
イエロー
4989999951189
115-7967
600.000

1個

4,063( 4,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場、フォークリフトの足場に最適です。
・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
【用途】
・(素足以外で歩行する場所全般)
【材質】
・基材:樹脂加工布
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノンスリップテープ(重歩行用)

ノンスリップテープ(重歩行用)

    ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)

    ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)

      ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

      ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

        蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

        蛍光ノンスリップテープ(平面用・ゼブラタイプ)

          蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

          蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

            ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

            ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

              透明ノンスリップテープ(5m)

              透明ノンスリップテープ(5m)

                ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

                ノンスリップテープ ロールタイプ NSP

                  超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

                  超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

                    ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                    ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                      ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                      ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

                        ノンスリップテープ(平面用)

                        ノンスリップテープ(平面用)

                          透明ノンスリップテープ(屋外用)

                          透明ノンスリップテープ(屋外用)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ 日東エルマテリアル
                            通常価格 2,043円 5,797円 3,934円 1,406円 1,588円 971円 2,732円 1,388円 2,621円 1,940円 4,594円 1,978円 2,135円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            テープ長さ(m) 3 - - - 3 5 5 - 3 - 0.61 5 -
                            テープ厚(mm) 1.3 0.8 0.8 0.85 0.85 0.65 0.5 0.8 1.3 0.8 0.8 0.8 0.5
                            基材 布系 アルミ系 アルミ系 布系 布系 - - アルミ系 - アルミ系 - - プラスチック系
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系
                            基材詳細 樹脂加工布 アルミ箔 アルミ箔 樹脂加工布 樹脂加工布 - - - - アルミ箔 - - -

                            ノンスリップテープ(重歩行用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業場床用
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/01
                            予想以上に滑りません のり面もしっかりしてる為剝がれずらいのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました