(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロー 溶着なしタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:STR-10-100
ストロー 溶着なしタイプ【50個入り】 ストロー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,033円
税込単価
1,136円

【特長】・工業用途のストローです。・製造時の電力は自社の太陽光発電のものと、岡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスキング用品
  • 材質(シート・フィルム):
    その他
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 全長(mm):
    100

型番

STR-10-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

STR-10-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STR-10-100

4989999909937
116-4018
31.000
10

1パック

50個入り

1,033( 1,136円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用途のストローです。
・製造時の電力は自社の太陽光発電のものと、岡山県の水力発電の電力を使用し100%CO2フリー電力で賄っています。
【用途】
・ボルトや細い部分の塗装マスキングや、輸送時の保護として。
・突起物の先端保護の用途に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロー 溶着なしタイプの型番STR-10-100のページです。
型番STR-10-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロー 溶着なしタイプ

ストロー 溶着なしタイプ

    スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP

    スコッチ(R) 建築塗装用マスキングテープ EXPP

      マスキングテープ弁慶

      マスキングテープ弁慶

        マスキングテープ(3巻セット)

        マスキングテープ(3巻セット)

          Pマスキングテープ

          Pマスキングテープ

            建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

            建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

              3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

              3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

                マスキングテープ LUPIN

                マスキングテープ LUPIN

                  ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                  ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                    ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                    ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                      車両用マスキングテープ 241

                      車両用マスキングテープ 241

                        テサテープ マスキングテープ 4302 白

                        テサテープ マスキングテープ 4302 白

                          シーリングテープ 2541

                          シーリングテープ 2541

                            メーカー トラスコ中山 スリーエムジャパン カモ井加工紙 コーワ コーワ トラスコ中山 スリーエムジャパン カモ井加工紙 nitoms nitoms ニチバン テサ ニチバン
                            通常価格 891円 541円 565円 279円 123円 440円 110円 1,011円 144円 122円 51円 455円 89円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   2日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   6日目  
                            商品タイプ マスキング用品 - - - - - - - - - - - -
                            材質(シート・フィルム) その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 100 - - - - - - - - - - - -

                            ストロー 溶着なしタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STR-12-100
                            STR-3-100
                            STR-4-100
                            STR-5-100
                            STR-6-100
                            STR-8-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 内径(mm)

                            1,033円

                            ( 1,136円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999909944116-401931.50012

                            891円

                            ( 980円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999909883116-402028.5003

                            891円

                            ( 980円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999909890116-402129.0004

                            891円

                            ( 980円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999909906116-402229.5005

                            957円

                            ( 1,053円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            4989999909913116-402430.0006

                            957円

                            ( 1,053円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999909920116-402530.5008

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました