(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M1.5 連結型(150kg,高さ1800mm,3段,スライド2段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1.5-6343M2B
軽中量ボルトレス棚 M1.5 連結型(150kg,高さ1800mm,3段,スライド2段) M1.5ガタケイチュウリョウダナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
60,407円 50,337円
税込単価
66,448円 55,371円

【特長】・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    2連型
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • スライド棚均等積載量(kg):
    50

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M1.5-6343M2B 解除

Loading...

図面

M1.5-6343M2B/M1.5-6443M2B/M1.5-6543M2B/M1.5-6643M2B

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結タイプ (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) M1.5-6343M2B/M1.5-6443M2B/M1.5-6543M2B/M1.5-6643M2B図面

M1.5-6363M2B/M1.5-6463M2B/M1.5-6563M2B/M1.5-6663M2B

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結タイプ (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) M1.5-6363M2B/M1.5-6463M2B/M1.5-6563M2B/M1.5-6663M2B図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結タイプ (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結タイプ (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-2軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結タイプ (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-3軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結タイプ (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-4
商品情報を表示

M1.5-6343M2B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
棚段数(段)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1.5-6343M2B

860
445
116-3987
4989999909173
38600
3
816

1個

60,407円

50,337

( 55,371円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。
・簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5 連結型(150kg,高さ1800mm,3段,スライド2段)の型番M1.5-6343M2Bのページです。
型番M1.5-6343M2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M1.5 連結型(150kg,高さ1800mm,3段,スライド2段)

軽中量ボルトレス棚 M1.5 連結型(150kg,高さ1800mm,3段,スライド2段)

    中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

    中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

      中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 3段タイプ 下段開放)

      中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 3段タイプ 下段開放)

        中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)

        中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(600kg,高さ1500mm,4段)

          TRUSCO TUG型中量棚300kg 連結 1800X476XH1500 4段

          TRUSCO TUG型中量棚300kg 連結 1800X476XH1500 4段

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 60,407円 27,989円 30,822円 37,794円 39,184円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
            材質 スチール スチール スチール - スチール
            天地棚段数(段) 5 3 - 4 4
            連結タイプ 2連型 連結型追加(2本支柱) - 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱)
            高さ(mm) 1800 1800 / 1811 - 1500 / 1502 1500

            軽中量ボルトレス棚 M1.5 連結型(150kg,高さ1800mm,3段,スライド2段)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
            A
            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
            A
            安全性、強度の面からお勧めできません。
            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
            A
            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 棚板を外して使用できますか?
            A
            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

            この商品のバリエーション

            型番
            M1.5-6363M2B
            M1.5-6443M2B
            M1.5-6463M2B
            M1.5-6543M2B
            M1.5-6563M2B
            M1.5-6643M2B
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口
            (mm)
            奥行
            (mm)
            トラスココード JANコード 質量(g) 棚段数(段) 有効間口(mm)

            66,643円

            ( 73,307円 )
            1個 あり

            1日目

            860595116-39884989999909197469005816

            65,480円

            ( 72,028円 )
            1個 あり

            1日目

            1160445116-398949899999092104680051116

            73,133円

            ( 80,446円 )
            1個 あり

            1日目

            1160595116-399149899999092345640051116

            71,212円

            ( 78,333円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            1460445116-399249899999092585470051416

            81,124円

            ( 89,236円 )
            1個 あり

            4日目

            一部当日出荷可能

            1460595116-399349899999092726880051416

            78,785円

            ( 86,664円 )
            1個 あり

            1日目

            一部当日出荷可能

            1760445116-399449899999092966240051716

            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました