(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CB-6334-GN
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm) CBガタセミボルトレスケイリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,696円
税込単価
16,166円

【特長】・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます・中棚は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CB-6334-GN 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ1800mm) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

CB-6334-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
グリーン購入法適合品
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-6334-GN

4
900
300
グリーン
115-5166
4989999894554
-
19600
820

1個

14,696( 16,166円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です
・頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)の型番CB-6334-GNのページです。
型番CB-6334-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

    セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)

    セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)

      セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)

      セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

          セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)

          セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

                      軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

                        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                          中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,696円 16,856円 16,491円 76,264円 21,010円 78,683円 64,687円 41,808円 32,592円 24,501円 28,620円 83,683円 25,748円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   1日目~   5日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目~   4日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) - - 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 - - - - 単体型 - - 単体型 - 単体型 単体型 単体型
                            高さ(mm) 1800 - - 1800 - 1800 - - 1800 / 1811 - 1800 2000 1800
                            均等積載量(kg/段) 150 150 150 200 150 150 300 300 300 200 200 300 300

                            セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB-6334-WG
                            CB-6335-GN
                            CB-6335-WG
                            CB-6344-GN
                            CB-6344-WG
                            CB-6345-GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード JANコード グリーン購入法適合品 質量(g) 有効間口(mm)

                            17,494円

                            ( 19,243円 )
                            1個 -

                            8日目

                            4900300ホワイトグレー254-71364550414099146適合19600820

                            15,847円

                            ( 17,432円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5900300グリーン115-51674989999894561-22000820

                            18,866円

                            ( 20,753円 )
                            1個 -

                            8日目

                            5900300ホワイトグレー254-56624550414099153適合22000820

                            16,423円

                            ( 18,065円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4900450グリーン115-51684989999894578-22900820

                            19,551円

                            ( 21,506円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4900450ホワイトグレー254-56584550414099160適合22900820

                            18,576円

                            ( 20,434円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5900450グリーン115-51694989999894585-26100820

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました