(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R3-4564-G150
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター) R3ガタボルトシキナかリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
81,259円
税込単価
89,385円

【特長】・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

R3-4564-G150 解除

Loading...

 
カタログを表示

R3-4564-G150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
棚段数(段)
有効間口(mm)
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R3-4564-G150

4
1500
600
114-3828
4989999759334
52000
本体:スチール
キャスター金具:スチール
4
1442
キャスター:ゴム

1個

81,259( 89,385円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
・カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
・各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
・キャスター:自在S付X2 自在X2

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)の型番R3-4564-G150のページです。
型番R3-4564-G150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)

    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)

    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)

      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)

      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)

        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

          中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

          中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

              中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

              中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                  中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                  中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)

                    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)

                      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 59,505円 80,137円 64,747円 83,143円 83,683円 65,171円 40,689円 36,684円 37,451円 44,500円 41,261円 41,808円 49,020円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 - 単体型 単体型 単体型 単体型 - - - - - - -
                            高さ(mm) 1400 1400 1700 2000 2000 1700 - - - - - - 2400 / 2402
                            均等積載量(kg/段) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

                            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R3-4363-G150
                            R3-4363-U150
                            R3-4364-G150
                            R3-4593-G150
                            R3-4593-U150
                            R3-4594-G150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天地棚段数
                            (段)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 材質2 棚段数(段) 有効間口(mm) 材質3

                            64,291円

                            ( 70,720円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3900600114-3813498999975896249000--3842-

                            64,713円

                            ( 71,184円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3900600114-3851498999975968649000--3842キャスター:ゴム

                            67,905円

                            ( 74,696円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4900600114-3814498999975897952000本体:スチールキャスター金具:スチール4842キャスター:ゴム

                            79,078円

                            ( 86,986円 )
                            1個 -

                            8日目

                            31500870114-3829498999975934157000--31442-

                            79,475円

                            ( 87,423円 )
                            1個 -

                            8日目

                            31500870114-3866498999974979357000--31442キャスター:ゴム

                            92,063円

                            ( 101,269円 )
                            1個 -

                            8日目

                            41500870114-3830498999975935861000.0本体:スチールキャスター金具:スチール41442キャスター:ゴム

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました