(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,683円 ~ 171,231円
税込価格
92,051円 ~ 188,354円

【特長】・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    2000
  • 均等積載量(kg/段):
    300
  • 色:
    グリーン
  • 最大積載量(kg/台):
    500
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • 材質3:
    キャスター:ゴム

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
棚段数(段)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
900
450
114-4183
4989999759785
62160.0
-
-
4
842

1個

83,683( 92,051円 )

8日目

5
900
450
114-4184
4989999759792
67310.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842

1個

87,823( 96,605円 )

8日目

4
900
600
114-4185
4989999759808
72180.0
-
-
4
842

1個

91,963( 101,159円 )

8日目

5
900
600
114-4186
4989999759815
79240.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842

1個

97,260( 106,986円 )

8日目

4
900
870
114-4187
4989999759822
89040.0
-
-
4
842

1個

112,731( 124,004円 )

8日目

5
900
870
114-4188
4989999759839
99220.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842

1個

120,763( 132,839円 )

8日目

4
1200
450
114-4190
4989999759969
72560.0
-
-
4
1142

1個

90,343( 99,377円 )

8日目

5
1200
450
114-4191
4989999759976
79810.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142

1個

95,819( 105,401円 )

8日目

4
1200
600
114-4192
4989999759983
81380.0
-
-
4
1142

1個

101,871( 112,058円 )

8日目

5
1200
600
114-4193
4989999759990
90240.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142

1個

108,797( 119,677円 )

8日目

4
1200
870
114-4194
4989999749731
107840.0
-
-
4
1142

1個

125,083( 137,591円 )

8日目

5
1200
870
114-4195
4989999749748
122220.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142

1個

135,873( 149,460円 )

8日目

4
1500
450
114-4196
4989999749878
81960.0
-
-
4
1442

1個

95,458( 105,004円 )

8日目

5
1500
450
114-4198
4989999749885
90960.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442

1個

101,829( 112,012円 )

8日目

4
1500
600
114-4199
4989999749892
92180.0
-
-
4
1442

1個

113,494( 124,843円 )

8日目

5
1500
600
114-4200
4989999765403
103140.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442

1個

122,563( 134,819円 )

8日目

4
1500
870
114-4202
4989999765410
124240.0
-
-
4
1442

1個

134,040( 147,444円 )

8日目

5
1500
870
114-4203
4989999765427
142120.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442

1個

146,683( 161,351円 )

8日目

4
1800
450
114-4204
4989999749946
91560.0
-
-
4
1742

1個

106,139( 116,753円 )

8日目

5
1800
450
114-4205
4989999749953
102460.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742

1個

114,291( 125,720円 )

8日目

4
1800
600
114-4206
4989999749960
106580.0
-
-
4
1742

1個

117,874( 129,661円 )

8日目

5
1800
600
114-4207
4989999749977
120640.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742

1個

133,183( 146,501円 )

8日目

4
1800
870
114-4208
4989999749984
141440.0
-
-
4
1742

1個

148,303( 163,133円 )

8日目

5
1800
870
114-4209
4989999749991
163120.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742

1個

171,231( 188,354円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
・カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
・各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
・キャスター:自在S付X2 自在X2
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・キャスター:ゴム

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)

    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ウレタンキャスター)

      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)

      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)

        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

          中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)

          中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1400mm、ゴムキャスター)

            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

              中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                  中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                  中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ・高さ2400mm・5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ・高さ2400mm・5段タイプ)

                      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)

                      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、7段タイプ)

                        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 83,683円 80,137円 64,747円 83,143円 59,505円 65,171円 49,020円 40,689円 36,684円 37,544円 44,500円 41,261円 54,574円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   2日目~   8日目   8日目   2日目~  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~)
                            材質 スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 - 単体型 単体型 単体型 単体型 - - - - - - -
                            高さ(mm) 2000 1400 1700 2000 1400 1700 2400 / 2402 - - 2400 / 2402 - - 2400
                            均等積載量(kg/段) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 600 300 300 600

                            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました