(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-6353P1
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック) M3ガタケイナカリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,592円
税込単価
35,851円

【特長】・重量物とあわせて、ロープやコード等巻き物の保管に最適なラックです。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M3-6353P1 解除

Loading...

図面

M3-6353P1/M3-6363P1/M3-6553P1/M3-6563P1

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック) 取扱説明書-2中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック) 取扱説明書-3
商品情報を表示

M3-6353P1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-6353P1

961
481
116-4117
4989999939880
41200.0
860

1個

32,592( 35,851円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物とあわせて、ロープやコード等巻き物の保管に最適なラックです。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)の型番M3-6353P1のページです。
型番M3-6353P1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

            タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚

            タイヤラック(300kg 高さ1800mm) M3型中量棚

              軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

              軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(450kg,高さ1500mm,4段)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(450kg,高さ1500mm,4段)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 32,592円 76,264円 78,683円 24,165円 35,253円 26,810円 24,501円 22,775円 64,687円 42,181円 30,162円 37,121円 32,586円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 3 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4
                            連結タイプ 単体型 - 単体型 - 単体型 - - - - 単体型 単体型 単体型 単体型
                            高さ(mm) 1800 / 1811 1800 1800 1800 1800 / 1802 1800 - 2100 - - 1500 1800 / 1798 1500 / 1502

                            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M3-6363P1
                            M3-6553P1
                            M3-6563P1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                            35,089円

                            ( 38,598円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            961581116-4118498999993990344000.0860

                            42,525円

                            ( 46,778円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1561481116-4119498999993992755000.01440

                            46,888円

                            ( 51,577円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1561581116-4120498999993994180300.01460

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました