(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 TUG 単体型(200kg,高さ2400mm,5段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUG200-83K-5
軽中量ボルトレス棚 TUG 単体型(200kg,高さ2400mm,5段) TUGガタケイチュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,414円
税込単価
37,855円

均等積載量200kg、最大積載量1500kgのTUG型の軽中量ボルトレス棚です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみでは使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。

型番

TUG200-83K-5 解除

Loading...

図面

TUG200-83K-5/TUG200-83L-5/TUG200-83S-5

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG200-83図面

TUG200-84K-5/TUG200-84L-5/TUG200-84S-5

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG200-84図面

TUG200-85K-5/TUG200-85L-5/TUG200-85S-5

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG200-85図面

TUG200-86K-5/TUG200-86L-5/TUG200-86S-5

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) TUG200-86図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

TUG200-83K-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUG200-83K-5

962
342
125-2096
4989999908688
38500.0
860

1個

34,414( 37,855円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

均等積載量200kg、最大積載量1500kgのTUG型の軽中量ボルトレス棚です。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみでは使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 TUG 単体型(200kg,高さ2400mm,5段)の型番TUG200-83K-5のページです。
型番TUG200-83K-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 TUG 単体型(200kg,高さ2400mm,5段)

軽中量ボルトレス棚 TUG 単体型(200kg,高さ2400mm,5段)

    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5

    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5

      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5

      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5

        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76L-5

        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76L-5

          TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X624XH2100 5段

          TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X624XH2100 5段

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76S-5

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76S-5

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

                セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ2100mm)4段

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

                      軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

                      軽量ボルト式棚 (開放型・100kgタイプ・高さ2100mm)4段

                        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 34,414円 35,979円 58,078円 62,791円 35,787円 39,399円 30,425円 15,664円 26,689円 21,278円 16,859円 30,508円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                          商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                          材質 スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                          天地棚段数(段) 5 5 5 5 5 - 5 4 6 5 4 4
                          連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - - 単体型 - - 単体型 単体型
                          高さ(mm) 2400 / 2402 2100 2100 2100 2100 - 2400 2100 2400 2400 2100 1800

                          軽中量ボルトレス棚 TUG 単体型(200kg,高さ2400mm,5段)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                          A
                          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                          A
                          安全性、強度の面からお勧めできません。
                          Q 棚板を外して使用できますか?
                          A
                          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TUG200-83L-5
                          TUG200-83S-5
                          TUG200-84K-5
                          TUG200-84L-5
                          TUG200-84S-5
                          TUG200-85K-5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                          45,951円

                          ( 50,546円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          962642125-2085498999990872553800.0860

                          38,126円

                          ( 41,939円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          962492125-2104498999990876347600860

                          36,625円

                          ( 40,288円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1262342125-2092498999990880045200.01160

                          48,154円

                          ( 52,969円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1262642125-2107498999990884864300.01160

                          39,754円

                          ( 43,729円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1262492125-2132498999990888656800.01160

                          42,420円

                          ( 46,662円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1562342125-2103498999990892351800.01460

                          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました