(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUG600-83J-6
中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ) MRO

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,086円
税込単価
85,895円

【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量タイプ(500Kg~)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    6
  • 高さ(mm):
    2400
  • 均等積載量(kg/段):
    600
  • 色:
    オイスターホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 最大積載量(kg/台):
    3000
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TUG600-83J-6 解除

Loading...

図面

TUG600-83J-6B/TUG600-83L-6B/TUG600-83S-6B/TUG600-83Z-6B

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG600-83-6B図面

TUG600-83S-6/TUG600-83Z-6

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG600-83-6図面

TUG600-84J-6/TUG600-84L-6/TUG600-84S-6/TUG600-84Z-6

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG600-84-6図面

TUG600-84J-6B/TUG600-84L-6B/TUG600-84S-6B/TUG600-84Z-6B

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG600-84-6B図面

TUG600-85J-6/TUG600-85L-6/TUG600-85S-6/TUG600-85Z-6

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG600-85-6図面

TUG600-85J-6B/TUG600-85L-6B/TUG600-85S-6B/TUG600-85Z-6B

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG600-85-6B図面

TUG600-86J-6/TUG600-86L-6/TUG600-86S-6/TUG600-86Z-6

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG600-86-6図面

TUG600-86J-6B/TUG600-86L-6B/TUG600-86S-6B/TUG600-86Z-6B

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG600-86-6B図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

TUG600-83J-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUG600-83J-6

単体型
900
750
116-4466
4989999958447
103400
837

1個

78,086( 85,895円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • お客様の組立作業が必要です。
  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)の型番TUG600-83J-6のページです。
型番TUG600-83J-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)

中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 連結型(300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

          軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM)

          軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM)

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 54,574円 49,020円 36,725円 41,251円 11,713円
            通常出荷日 2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
            商品タイプ 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
            材質 スチール スチール スチール スチール スチール
            天地棚段数(段) 6 6 5 5 -
            高さ(mm) 2400 2400 / 2402 2100 / 2102 2100 / 2098 1800
            均等積載量(kg/段) 600 300 600 300 100

            中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
            A
            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
            A
            安全性、強度の面からお勧めできません。
            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
            A
            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 棚板を外して使用できますか?
            A
            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

            この商品のバリエーション

            型番
            TUG600-83J-6B
            TUG600-83L-6
            TUG600-83L-6B
            TUG600-83S-6
            TUG600-83S-6B
            TUG600-83Z-6
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            連結タイプ 間口
            (mm)
            奥行
            (mm)
            トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

            70,104円

            ( 77,114円 )
            1個 あり

            4日目

            連結型追加(2本支柱)900750116-4491498999995845487700837

            74,769円

            ( 82,246円 )
            1個 -

            2日目

            単体型900600116-4464498999995848598900837

            66,763円

            ( 73,439円 )
            1個 あり

            4日目

            連結型追加(2本支柱)900600116-4489498999995849283200837

            62,546円

            ( 68,801円 )
            1個 あり

            4日目

            単体型900450116-4463498999995852284300837

            54,574円

            ( 60,031円 )
            1個 あり

            4日目

            連結型追加(2本支柱)900450116-4488498999995853968600837

            86,897円

            ( 95,587円 )
            1個 あり

            4日目

            単体型900900116-44674989999958560115900837

            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました