(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CB-5333-WG
セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm) ケイチュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,491円
税込単価
18,140円

【特長】・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます・中棚は...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 最大積載量(kg/台):
    900

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

CB-5333-WG 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ1500mm) 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ1500mm) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

CB-5333-WG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
グリーン購入法適合品
質量(g)
材質1
有効間口(mm)
棚板調整ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-5333-WG

軽量タイプ(~200Kg)
3
単体型
900
300
1500
ホワイトグレー
254-5629
4550414098903
適合
15800
-
820
50

1個

16,491( 18,140円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です
・頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)の型番CB-5333-WGのページです。
型番CB-5333-WGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)

    セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

    セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

        セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1200mm)

        セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1200mm)

          中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

          中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1500mm,3段)

            中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1500mm,3段)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

              中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                  セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)

                  セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)

                    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                      ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

                      ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 16,491円 14,696円 76,264円 15,968円 64,687円 22,740円 32,592円 78,683円 16,856円 41,808円 41,728円
                        通常出荷日 5日目~   5日目~   1日目~   5日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   8日目   1日目~  
                        材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                        均等積載量(kg/段) 150 150 200 150 300 500 300 150 150 300 100
                        最大積載量(kg/台) 900 900 - 900 - - 2500 - 900 - -

                        セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                        A
                        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                        A
                        安全性、強度の面からお勧めできません。
                        Q 棚板を外して使用できますか?
                        A
                        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CB-5334-GN
                        CB-5334-WG
                        CB-5343-GN
                        CB-5343-WG
                        CB-5344-GN
                        CB-5344-WG
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 天地棚段数
                        (段)
                        連結タイプ 間口
                        (mm)
                        奥行
                        (mm)
                        高さ
                        (mm)
                        トラスココード JANコード グリーン購入法適合品 質量(g) 材質1 有効間口(mm) 棚板調整ピッチ(mm)

                        18,328円

                        ( 20,161円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        軽量タイプ(~200Kg)4単体型9003001500グリーン115-51274989999894325-18200-82050

                        18,703円

                        ( 20,573円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        軽量タイプ(~200Kg)4単体型9003001500ホワイトグレー254-56434550414098910適合18200-82050

                        17,346円

                        ( 19,081円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        軽量タイプ(~200Kg)3単体型9004501500グリーン115-51284989999894332-18300-82050

                        17,700円

                        ( 19,470円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        軽量タイプ(~200Kg)3単体型9004501500ホワイトグレー254-56244550414098927適合18300-82050

                        20,168円

                        ( 22,185円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        軽量タイプ(~200Kg)4単体型9004501500グリーン115-51294989999894349-21500-82050

                        20,580円

                        ( 22,638円 )
                        1個 -

                        8日目

                        軽量タイプ(~200Kg)4単体型9004501500ホワイトグレー254-56214550414098934適合21500-82050

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました