(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1.5-6463M2
軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) M1.5ガタケイチュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,592円
税込単価
104,051円

【特長】・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • スライド棚均等積載量(kg):
    50

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M1.5-6463M2 解除

Loading...

図面

M1.5-6343M2/M1.5-6443M2/M1.5-6543M2/M1.5-6643M2

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) M1.5-6343M2/M1.5-6443M2/M1.5-6543M2/M1.5-6643M2図面

M1.5-6363M2/M1.5-6463M2/M1.5-6563M2/M1.5-6663M2

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) M1.5-6363M2/M1.5-6463M2/M1.5-6563M2/M1.5-6663M2図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-2軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-3軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-4
商品情報を表示

M1.5-6463M2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
棚段数(段)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1.5-6463M2

1160
595
116-3890
4989999909227
60500
5
1116

1個

94,592( 104,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。
・簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)の型番M1.5-6463M2のページです。
型番M1.5-6463M2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5 連結型(150kg,高さ1800mm,3段,スライド2段)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5 連結型(150kg,高さ1800mm,3段,スライド2段)

      中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

        軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、6段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型 連結型(150kg,高さ1200mm,3段)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 78,683円 60,407円 64,687円 24,501円 14,824円 26,057円 12,103円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                天地棚段数(段) 5 5 5 3 3 6 3
                連結タイプ 単体型 2連型 - - 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱)
                高さ(mm) 1800 1800 - - 1500 1800 1200

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                A
                棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                A
                安全性、強度の面からお勧めできません。
                Q 棚板を外して使用できますか?
                A
                商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                この商品のバリエーション

                型番
                M1.5-6343M2
                M1.5-6363M2
                M1.5-6443M2
                M1.5-6543M2
                M1.5-6563M2
                M1.5-6643M2
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口
                (mm)
                奥行
                (mm)
                トラスココード JANコード 質量(g) 棚段数(段) 有効間口(mm)

                78,683円

                ( 86,551円 )
                1個 あり

                4日目

                860445116-38874989999909166427003816

                86,479円

                ( 95,127円 )
                1個 あり

                1日目

                860595116-38884989999909180511005816

                85,025円

                ( 93,528円 )
                1個 あり

                1日目

                1160445116-388949899999092035090051116

                92,191円

                ( 101,410円 )
                1個 あり

                1日目

                1460445116-389149899999092415890051416

                104,579円

                ( 115,037円 )
                1個 あり

                4日目

                1460595116-389349899999092657290051416

                101,657円

                ( 111,823円 )
                1個 あり

                1日目

                1760445116-389449899999092896660051716

                軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました