(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,856円 ~ 49,723円
税込価格
18,542円 ~ 54,695円

【特長】・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます・中棚は...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 均等積載量(kg/段):
    150
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 最大積載量(kg/台):
    900

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定46件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 取扱説明書-1セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ、高さ2100mm) 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
棚板調整ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
900
300
2100
ホワイトグレー
254-7163
4550414099382
20900
820
50

1個

17,854( 19,639円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
900
300
2100
グリーン
115-5204
4989999894806
23400
820
50

1個

16,856( 18,542円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
900
300
2100
ホワイトグレー
254-7160
4550414099399
23400
820
50

1個

20,066( 22,073円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
900
450
2100
グリーン
115-5205
4989999894813
24200
820
50

1個

17,029( 18,732円 )

5日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
900
450
2100
ホワイトグレー
254-7149
4550414099405
24200
820
50

1個

20,271( 22,298円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
900
450
2100
グリーン
115-5206
4989999894820
27500
820
50

1個

19,447( 21,392円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
900
450
2100
ホワイトグレー
254-7144
4550414099412
27500
820
50

1個

23,151( 25,466円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
900
600
2100
グリーン
115-5207
4989999894837
30100
820
50

1個

20,269( 22,296円 )

5日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
900
600
2100
ホワイトグレー
254-7155
4550414099429
30100
820
50

1個

24,129( 26,542円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
900
600
2100
グリーン
115-5208
4989999894844
34800
820
50

1個

22,048( 24,253円 )

5日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
900
600
2100
ホワイトグレー
254-7166
4550414099436
34800
820
50

1個

28,123( 30,935円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1200
300
2100
グリーン
115-5209
4989999894851
27100
1120
50

1個

18,431( 20,274円 )

5日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1200
300
2100
ホワイトグレー
254-7157
4550414099443
27100
1120
50

1個

21,943( 24,137円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1200
300
2100
グリーン
115-5210
4989999894868
31100
1120
50

1個

19,629( 21,592円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1200
300
2100
ホワイトグレー
254-7161
4550414099450
31100
1120
50

1個

25,037( 27,541円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1200
450
2100
グリーン
115-5212
4989999894875
31400
1120
50

1個

20,133( 22,146円 )

5日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1200
450
2100
ホワイトグレー
254-7147
4550414099467
31400
1120
50

1個

25,680( 28,248円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1200
450
2100
グリーン
115-5213
4989999894882
36400
1120
50

1個

23,257( 25,583円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1200
450
2100
ホワイトグレー
254-7146
4550414099474
36400
1120
50

1個

29,666( 32,633円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1200
600
2100
グリーン
115-5214
4989999894899
39100
1120
50

1個

23,923( 26,315円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1200
600
2100
ホワイトグレー
254-7154
4550414099481
39100
1120
50

1個

30,514( 33,565円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1200
600
2100
グリーン
115-5215
4989999894905
46100
1120
50

1個

28,500( 31,350円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1200
600
2100
ホワイトグレー
254-7152
4550414099498
46100
1120
50

1個

36,351( 39,986円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1500
300
2100
ホワイトグレー
254-7159
4550414099504
30700
1420
50

1個

24,643( 27,107円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1500
300
2100
グリーン
115-5217
4989999894929
35600
1420
50

1個

22,452( 24,697円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1500
300
2100
ホワイトグレー
254-7165
4550414099511
35600
1420
50

1個

28,637( 31,501円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1500
450
2100
グリーン
115-5218
4989999894936
36000
1420
50

1個

22,579( 24,837円 )

5日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1500
450
2100
ホワイトグレー
254-7151
4550414099528
36000
1420
50

1個

28,800( 31,680円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1500
450
2100
グリーン
115-5219
4989999894943
42200
1420
50

1個

26,484( 29,132円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1500
450
2100
ホワイトグレー
254-7148
4550414099535
42200
1420
50

1個

33,780( 37,158円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1500
600
2100
グリーン
115-5220
4989999894950
45600
1420
50

1個

27,955( 30,751円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1500
600
2100
ホワイトグレー
254-7156
4550414099542
45600
1420
50

1個

35,657( 39,223円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1500
600
2100
グリーン
115-5221
4989999894967
54200
1420
50

1個

33,600( 36,960円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1500
600
2100
ホワイトグレー
254-7150
4550414099559
54200
1420
50

1個

42,857( 47,143円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1800
300
2100
グリーン
115-5222
4989999894974
34300
1720
50

1個

22,452( 24,697円 )

5日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1800
300
2100
ホワイトグレー
254-7143
4550414099566
34300
1720
50

1個

28,637( 31,501円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1800
300
2100
グリーン
115-5223
4989999894981
40100
1720
50

1個

26,208( 28,829円 )

5日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1800
300
2100
ホワイトグレー
254-7164
4550414099573
40100
1720
50

1個

33,429( 36,772円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1800
450
2100
グリーン
115-5224
4989999894998
45700
1720
50

1個

27,948( 30,743円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1800
450
2100
ホワイトグレー
254-7153
4550414099580
45700
1720
50

1個

35,649( 39,214円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1800
450
2100
グリーン
115-5225
4989999895001
54400
1720
50

1個

33,337( 36,671円 )

5日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1800
450
2100
ホワイトグレー
254-7158
4550414099597
54400
1720
50

1個

42,523( 46,775円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1800
600
2100
グリーン
115-5226
4989999895018
52000
1720
50

1個

32,391( 35,630円 )

5日目

軽量タイプ(~200Kg)
4
単体型
1800
600
2100
ホワイトグレー
254-7145
4550414099603
52000
1720
50

1個

41,314( 45,445円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1800
600
2100
グリーン
115-5227
4989999895025
62200
1720
50

1個

38,983( 42,881円 )

8日目

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1800
600
2100
ホワイトグレー
254-7162
4550414099610
62200
1720
50

1個

49,723( 54,695円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます
・中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です
・頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)

セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)

    セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

    セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

      セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)

      セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)

        軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

              中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

                軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                  中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5

                        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5

                          軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5

                          軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 16,856円 14,696円 21,010円 28,620円 76,264円 32,592円 41,808円 24,501円 25,748円 22,775円 78,683円 58,078円 35,979円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   4日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   4日目  
                            材質 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            均等積載量(kg/段) 150 150 150 200 200 300 300 200 300 300 150 200 200
                            グリーン購入法適合品 適合 - - 適合 適合 - - - 適合 適合 適合 適合 適合
                            最大積載量(kg/台) 900 900 900 - - 2500 - - - - - - -

                            セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました