(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUG450-84J-6
中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUGガチュウカリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,460円
税込単価
72,006円

【特長】・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    2400 / 2402
  • 色:
    オイスターホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 最大積載量(kg/台):
    3000
  • 棚段数(段):
    6
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみでは使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TUG450-84J-6 解除

Loading...

図面

TUG450-83J-6/TUG450-83L-6/TUG450-83S-6/TUG450-83Z-6

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG450-83-6図面

TUG450-83J-6B/TUG450-83L-6B/TUG450-83S-6B/TUG450-83Z-6B

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG450-83-6B図面

TUG450-84J-6/TUG450-84L-6/TUG450-84S-6/TUG450-84Z-6

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG450-84-6図面

TUG450-84J-6B/TUG450-84L-6B/TUG450-84S-6B/TUG450-84Z-6B

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG450-84-6B図面

TUG450-85J-6/TUG450-85L-6/TUG450-85S-6/TUG450-85Z-6

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG450-85-6図面

TUG450-85J-6B/TUG450-85L-6B/TUG450-85S-6B/TUG450-85Z-6B

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG450-85-6B図面

TUG450-86J-6/TUG450-86L-6/TUG450-86S-6/TUG450-86Z-6

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG450-86-6図面

TUG450-86J-6B/TUG450-86L-6B/TUG450-86S-6B/TUG450-86Z-6B

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) TUG450-86-6B図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

TUG450-84J-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUG450-84J-6

中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
6
単体型
1262
792
450
116-4283
4989999910285
112600.0
1137
-

1個

65,460( 72,006円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
・棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみでは使用できません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)の型番TUG450-84J-6のページです。
型番TUG450-84J-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ・高さ2400mm・5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ・高さ2400mm・5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2400mm、5段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型  (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 TUG型 (600kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2100mm、6段タイプ)

                中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                中量ボルトレス棚 TUG型 単体型(300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                  中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                    TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

                    TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ2100mm、5段タイプ)

                        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6

                        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6

                          TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76L-5

                          TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76L-5

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 42,060円 37,544円 37,007円 33,983円 58,372円 42,181円 41,056円 36,826円 52,055円 15,243円 22,775円 47,992円 62,791円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                            高さ(mm) 2400 / 2402 2400 / 2402 2400 / 2402 2400 / 2402 2100 / 2102 - 2100 / 2098 2100 / 2098 - 1800 2100 2100 2100
                            オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト ホワイト ネオグレー オイスターホワイト オイスターホワイト
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 適合 - - - - - 適合 適合 適合 適合
                            最大積載量(kg/台) 3000 - - - - - - - - - - - -
                            棚段数(段) 6 - 5 5 - - - - - - - - -

                            中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TUG450-83L-6B
                            TUG450-83S-6
                            TUG450-83S-6B
                            TUG450-84J-6B
                            TUG450-84L-6
                            TUG450-84L-6B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質 天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            均等積載量
                            (kg/段)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm) タイプ

                            57,805円

                            ( 63,586円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ----900642-116-4314498999991017969200.0837連結型

                            48,317円

                            ( 53,149円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール6単体型962492450116-4276498999991020978400837-

                            42,060円

                            ( 46,266円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール6連結型追加(2本支柱)900492450116-4313498999991021664400.0837-

                            59,209円

                            ( 65,130円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール6連結型追加(2本支柱)1200792450116-4320498999991029298500.01137-

                            76,620円

                            ( 84,282円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ----1262642-116-42824989999910322109100.01137単体型

                            68,623円

                            ( 75,485円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ----1200642-116-4319498999991033995100.01137連結型

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました