(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M2-6343M2
軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) M2ガタケイチュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,026円
税込単価
88,029円

【特長】・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 色:
    ネオグレー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚段数(段):
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • スライド棚均等積載量(kg):
    50

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M2-6343M2 解除

Loading...

図面

M2-6343M2/M2-6343M2B/M2-6443M2/M2-6443M2B/M2-6543M2/M2-6543M2B/M2-6643M2/M2-6643M2B

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) M2-6343M2/M2-6343M2B/M2-6443M2/M2-6443M2B/M2-6543M2/M2-6543M2B/M2-6643M2/M2-6643M2B図面

M2-6363M2/M2-6363M2B/M2-6463M2/M2-6463M2B/M2-6563M2/M2-6563M2B/M2-6663M2/M2-6663M2B

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) M2-6363M2/M2-6363M2B/M2-6463M2/M2-6463M2B/M2-6563M2/M2-6563M2B/M2-6663M2/M2-6663M2B図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-2軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-3軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ) 取扱説明書-4
商品情報を表示

M2-6343M2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2-6343M2

単体型
860
450
116-3958
4989999956924
46500
816

1個

80,026( 88,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。
・簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)の型番M2-6343M2のページです。
型番M2-6343M2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

      中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

        中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

          軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

          軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ、下段開放)

            軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5

            軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-54K-5

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-54K-5

                  TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-56L-5

                  TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-56L-5

                    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段

                    TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段

                      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5

                      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5

                        TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X474XH1500 5段

                        TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X474XH1500 5段

                          軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 76,264円 78,683円 64,687円 32,592円 24,501円 43,388円 43,276円 27,075円 48,968円 28,251円 36,799円 28,664円 28,620円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - - -
                            天地棚段数(段) 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
                            高さ(mm) 1800 1800 - 1800 / 1811 - 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1800
                            均等積載量(kg/段) 200 150 300 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200

                            軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                            A
                            異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M2-6343M2B
                            M2-6363M2
                            M2-6363M2B
                            M2-6443M2
                            M2-6443M2B
                            M2-6463M2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                            76,264円

                            ( 83,890円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            連結型追加(2本支柱)860450116-4004498999995693141000816

                            87,772円

                            ( 96,549円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            単体型860600116-3959498999990853454800816

                            84,009円

                            ( 92,410円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            連結型追加(2本支柱)860600116-3996498999990854149200816

                            86,537円

                            ( 95,191円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            単体型1160450116-39604989999908558547001116

                            82,773円

                            ( 91,050円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            連結型追加(2本支柱)1160450116-40054989999908565492001116

                            96,088円

                            ( 105,697円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            単体型1160600116-39614989999908572646001116

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました