(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,143円 ~ 170,672円  特別価格 
税込価格
91,457円 ~ 187,739円  特別価格 

【特長】・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
棚段数(段)
有効間口(mm)
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
900
450
114-4143
4989999759068
62160.0
-
-
4
842
-

1個

83,143円

54,317

( 59,749円 )

8日目

5
900
450
114-4144
4989999759075
67310.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842
キャスター:ゴム

1個

87,283円

57,021

( 62,723円 )

8日目

4
900
600
114-4145
4989999759082
72180.0
-
-
4
842
-

1個

91,423円

59,726

( 65,699円 )

8日目

5
900
600
114-4147
4989999759099
79240.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842
キャスター:ゴム

1個

96,719円

63,186

( 69,505円 )

8日目

4
900
870
114-4148
4989999759105
89040.0
-
-
4
842
-

1個

112,173円

73,282

( 80,610円 )

8日目

5
900
870
114-4149
4989999759112
99220.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
842
キャスター:ゴム

1個

120,213円

78,535

( 86,389円 )

8日目

4
1200
450
114-4150
4989999759242
72560.0
-
-
4
1142
-

1個

89,803円

58,668

( 64,535円 )

8日目

5
1200
450
114-4151
4989999759259
79810.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142
キャスター:ゴム

1個

95,279円

62,245

( 68,470円 )

8日目

4
1200
600
114-4152
4989999759266
81380.0
-
-
4
1142
-

1個

101,314円

66,188

( 72,807円 )

8日目

5
1200
600
114-4153
4989999759273
90240.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142
キャスター:ゴム

1個

108,239円

70,712

( 77,783円 )

8日目

4
1200
870
114-4155
4989999759280
107840.0
-
-
4
1142
-

1個

124,525円

81,352

( 89,487円 )

8日目

5
1200
870
114-4156
4989999759297
122220.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1142
キャスター:ゴム

1個

135,316円

88,401

( 97,241円 )

8日目

4
1500
450
114-4157
4989999759426
81960.0
-
-
4
1442
-

1個

94,920円

62,011

( 68,212円 )

8日目

5
1500
450
114-4158
4989999759433
90960.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442
キャスター:ゴム

1個

104,940円

68,557

( 75,413円 )

8日目

4
1500
600
114-4159
4989999759440
92180.0
-
-
4
1442
-

1個

109,234円

71,362

( 78,498円 )

8日目

5
1500
600
114-4160
4989999759457
103140.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442
キャスター:ゴム

1個

122,005円

79,705

( 87,676円 )

8日目

4
1500
870
114-4161
4989999759464
124240.0
-
-
4
1442
-

1個

133,491円

87,209

( 95,930円 )

8日目

5
1500
870
114-4163
4989999759471
142120.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1442
キャスター:ゴム

1個

146,134円

95,469

( 105,016円 )

8日目

4
1800
450
114-4164
4989999759600
91560.0
-
-
4
1742
-

1個

113,887円

74,402

( 81,842円 )

8日目

5
1800
450
114-4165
4989999759617
102460.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742
キャスター:ゴム

1個

113,734円

74,302

( 81,732円 )

8日目

4
1800
600
114-4166
4989999759624
106580.0
-
-
4
1742
-

1個

121,756円

79,543

( 87,497円 )

8日目

5
1800
600
114-4167
4989999759631
120640.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742
キャスター:ゴム

1個

132,626円

86,644

( 95,308円 )

8日目

4
1800
870
114-4168
4989999759648
141440.0
-
-
4
1742
-

1個

147,754円

96,527

( 106,180円 )

8日目

5
1800
870
114-4169
4989999759655
163120.0
本体:スチール
キャスター金具:スチール
5
1742
キャスター:ゴム

1個

170,672円

111,500

( 122,650円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部をボルトで固定するため、ねじれに強く堅牢で耐久性に優れています。
・カラーはグリーンでオフィス、店舗、配送センター、工場など、どの分野にもソフトにフィットします。
・各棚板は高さ50mmピッチで自由に変えることができます。
・キャスター:自在S付X2 自在X2

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 1台あたりの耐荷重を超えて使用しないでください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)

    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

    中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ウレタンキャスター)

      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)

      中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ゴムキャスター)

        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

        中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1700mm、ウレタンキャスター)

          セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

          セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1800mm)

            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M3型  (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)

                セミボルトレス軽量棚 (150kgタイプ・高さ2400mm)

                  セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)

                  セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ2100mm)

                    中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                    中量ボルトレス棚 M3型 (300kg、高さ1800mm、5段タイプ)単体型

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                      中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、5段タイプ)

                        セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)

                        セミボルトレス軽量棚(150kgタイプ・高さ1500mm)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 83,143円 83,683円 64,747円 65,171円 14,696円 41,808円 64,687円 21,010円 16,856円 25,748円 22,525円 16,491円 76,264円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) - - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - - - - 単体型 - - -
                            高さ(mm) 2000 2000 1700 1700 1800 - - - - 1800 1500 - 1800
                            均等積載量(kg/段) 300 300 300 300 150 300 300 150 150 300 300 150 200

                            中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ2000mm、ゴムキャスター)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました