(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,989円 ~ 42,319円
税込価格
30,788円 ~ 46,551円

【特長】・重量物とあわせて、ロープやコード等巻き物の保管に最適なラックです。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

M3-6353P1B/M3-6363P1B/M3-6553P1B/M3-6563P1B

中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック) 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック) 取扱説明書-2中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック) 取扱説明書-3
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
481
116-4123
4989999939897
33600.0
840

1個

27,989( 30,788円 )

1日目

900
581
116-4124
4989999939910
36400
840

1個

30,488( 33,537円 )

1日目

1500
481
116-4125
4989999939934
47400.0
1440

1個

37,922( 41,714円 )

4日目

1500
581
116-4126
4989999939958
54600.0
1440

1個

42,319( 46,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物とあわせて、ロープやコード等巻き物の保管に最適なラックです。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

    中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)

      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M2型 (200kgタイプ、高さ1800mm、3段、スライド2段タイプ)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,3段)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(200kg,高さ1800mm,3段)

          軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,5段)

          軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,5段)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,6段)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 連結型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,6段)

                軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,4段)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 27,989円 32,592円 76,264円 16,553円 184,691円 117,325円 146,888円 89,551円 90,114円 186,513円 247,257円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   9日目~   12日目~   8日目~   8日目~   8日目~   9日目~   9日目  
                        商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                        材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                        天地棚段数(段) 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3
                        連結タイプ 連結型追加(2本支柱) 単体型 - 単体型 単体型 単体型 連結型追加(2本支柱) 連結型追加(2本支柱) 単体型 単体型 単体型
                        高さ(mm) 1800 / 1811 1800 / 1811 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

                        中量ボルトレス棚 M3型  連結型(300kgタイプ、高さ1800mm、3段、ロール・ホビンラック)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                        A
                        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                        A
                        安全性、強度の面からお勧めできません。
                        Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                        A
                        異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                        Q 棚板を外して使用できますか?
                        A
                        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                        その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました