(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUG-TA4L
中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント TUGガタヨウタイヤダナヨウアタッチメントマグチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,730円
税込単価
15,103円

【特長】・タイヤ保管用のアタッチメントになります。・VOC(揮発性有機化合物)...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 色:
    オイスターホワイト
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装

(i)ご注意

  • 奥行600mmタイプのみ
  • 適応タイヤサイズ 中段 Φ515mmからΦ750mm 最上段 Φ535mmからΦ770mm
  • 最大積載量250kg/段
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TUG-TA4L 解除

Loading...

図面

TUG-TA3L/TUG-TA4L/TUG-TA5L/TUG-TA6L

中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント 取扱説明書-2中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント 取扱説明書-3中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント 取扱説明書-4中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント 取扱説明書-5中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント 取扱説明書-6
商品情報を表示

TUG-TA4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUG-TA4L

間口1200mm用
123-1662
4989999910834
5400.0

1個

13,730( 15,103円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ保管用のアタッチメントになります。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
【用途】
・タイヤ保管用。
【材質】
・スチール
・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装

(i)ご注意

  • 奥行600mmタイプのみ
  • 適応タイヤサイズ 中段 Φ515mmからΦ750mm 最上段 Φ535mmからΦ770mm
  • 最大積載量250kg/段
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメントの型番TUG-TA4Lのページです。
型番TUG-TA4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

    中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

    中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

      軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

      軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

        中量ボルトレス棚用アーム

        中量ボルトレス棚用アーム

          減震デッキ

          減震デッキ

            中量ボルトレス棚 M3型 用部材

            中量ボルトレス棚 M3型 用部材

              軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

              軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

                    中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

                    中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

                        中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                        中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                          軽中量ボルトレス棚用横桟

                          軽中量ボルトレス棚用横桟

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三進金属工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 12,349円 4,397円 3,814円 2,780円 44,386円 2,160円 23,440円 29,897円 2,117円 3,974円 4,474円 24,044円 3,814円
                            通常出荷日 18日目~   1日目~   1日目~   1日目   9日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            オイスターホワイト ネオグレー ネオグレー ネオグレー - ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー
                            材質1 スチール スチール スチール スチール - - スチール スチール スチール - スチール スチール スチール
                            材質2 表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 - - - - - - - - - - - -

                            中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TUG-TA3L
                            TUG-TA5L
                            TUG-TA6L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合 トラスココード JANコード 質量(g)

                            12,349円

                            ( 13,584円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            間口900mm用123-166549899999108274100.0

                            15,106円

                            ( 16,617円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            間口1500mm用123-166349899999108416700.0

                            16,489円

                            ( 18,138円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            間口1800mm用123-166449899999108588000.0

                            棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました