(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-SB5
中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム M3ガタヨウチュウカンビーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,777円
税込単価
5,255円

【特長】・下部開放型棚に使用する中間ビームです。・1台につき2本使用します。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

図面

M3-SB3/M3-SB4/M3-SB5/M3-SB6

中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム 取扱説明書-2
商品情報を表示

M3-SB5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
適合
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-SB5

1500
M3型 間口1500mm用
116-4186
4989999940473
3600.0

4個

4,777( 5,255円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下部開放型棚に使用する中間ビームです。
・1台につき2本使用します。
【用途】
・ボルトレス棚M3型用追加部材。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビームの型番M3-SB5のページです。
型番M3-SB5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

    軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

    軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

      中量ボルトレス棚 M3型 用部材

      中量ボルトレス棚 M3型 用部材

        軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

        軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

          中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

          中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

            中量ボルトレス棚用アーム

            中量ボルトレス棚用アーム

              中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

              中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

                軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

                  軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                  軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

                      軽中量ボルトレス棚用横桟

                      軽中量ボルトレス棚用横桟

                        中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                        中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                          軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

                          軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,974円 4,474円 2,160円 2,117円 4,397円 2,780円 24,044円 3,814円 29,897円 23,440円 3,814円 12,349円 3,203円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   18日目~   4日目  
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                            ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー オイスターホワイト -

                            中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M3-SB3
                            M3-SB4
                            M3-SB6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            適合 トラスココード JANコード 質量(g)

                            3,974円

                            ( 4,371円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            900M3型 間口900mm用116-418449899999260262400.0

                            4,341円

                            ( 4,775円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1200M3型 間口1200mm用116-418549899999260333000.0

                            5,376円

                            ( 5,914円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1800M3型 間口1800mm用116-418749899999404804300.0

                            棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました