(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M2-SBU3
軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム【1~2個入り】 M2ガタヨウハコガタハイメンビーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,814円
税込単価
4,195円

【特長】・下段開放ラックに使用する構造部材です。・1台につき、1本ご使用くださ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 色:
    ネオグレー
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M2-SBU3 解除

Loading...

図面

M2-SBU3/M2-SBU4/M2-SBU5

軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム M2-SBU3/M2-SBU4/M2-SBU5図面

M2-SBU6

軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム M2-SBU6図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム 取扱説明書-2
商品情報を表示

M2-SBU3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
適合
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2-SBU3

860
M2型 間口860mm用
116-4840
4989999940695
2500.0

4個

3,814( 4,195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下段開放ラックに使用する構造部材です。
・1台につき、1本ご使用ください。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビームの型番M2-SBU3のページです。
型番M2-SBU3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

    中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

    中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

      軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

      軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

        中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

        中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

          軽中量ボルトレス棚用横桟

          軽中量ボルトレス棚用横桟

            軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

            軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

              中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

              中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                  中量ボルトレス棚用アーム

                  中量ボルトレス棚用アーム

                    中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                    中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                      中量ボルトレス棚 M3型 用部材

                      中量ボルトレス棚 M3型 用部材

                        中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

                        中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

                          中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

                          中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,814円 4,397円 4,474円 3,974円 3,814円 2,117円 12,349円 29,897円 2,780円 24,044円 2,160円 3,094円 6,753円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   18日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   2日目  
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - -
                            ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー オイスターホワイト ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー グリーン グリーン
                            材質1 スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール

                            軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M2-SBU4
                            M2-SBU5
                            M2-SBU6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            適合 トラスココード JANコード 質量(g)

                            4,371円

                            ( 4,808円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1160M2型 間口1160mm用116-484149899999407013400.0

                            5,049円

                            ( 5,554円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1460M2型 間口1460mm用116-484249899999407184200.0

                            10,303円

                            ( 11,333円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            1760M2型 間口1760mm用116-484349899999407255100.0

                            棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました