(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 用部材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-P36S
中量ボルトレス棚 M3型 用部材【1~2個入り】 M3ガタヨウロールタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,466円
税込単価
8,213円

【特長】・M3型ロール・ボビンラック用のパイプと受けのセットです。【用途】・ボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M3-P36S 解除

Loading...

図面

M3-P35S/M3-P36S/M3-P55S/M3-P56S

中量ボルトレス棚 M3型 用部材 M3-P35S/M3-P36S/M3-P55S/M3-P56S図面

M3-PB1500

中量ボルトレス棚 M3型 用部材 M3-PB1500図面

M3-PB900

中量ボルトレス棚 M3型 用部材 M3-PB900図面

M3-PU5S/M3-PU6S

中量ボルトレス棚 M3型 用部材 M3-PU5S/M3-PU6S図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 M3型 用部材 取扱説明書
商品情報を表示

M3-P36S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
適合
トラスココード
JANコード
質量(g)
品名
適合本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-P36S

900
571
-
116-4170
4989999926002
2700.0
0
0

4個

7,466( 8,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M3型ロール・ボビンラック用のパイプと受けのセットです。
【用途】
・ボルトレス棚M3型用追加部材。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・パイプ受け2本、パイプ1本、中棚受け2本

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型 用部材の型番M3-P36Sのページです。
型番M3-P36Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 用部材

中量ボルトレス棚 M3型 用部材

    軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

    軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

      中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

      中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

        中量ボルトレス棚用アーム

        中量ボルトレス棚用アーム

          中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

          中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

            軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

            軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

              中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

              中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

                    軽中量ボルトレス棚用横桟

                    軽中量ボルトレス棚用横桟

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

                        中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                        中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                          中量ラック300Kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)

                          中量ラック300Kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ
                            通常価格 2,160円 2,117円 3,974円 2,780円 4,397円 4,474円 24,044円 29,897円 23,440円 3,814円 3,814円 12,349円 12,163円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   18日目~   4日目  
                            商品タイプ 中量タイプオプション - - - 中量タイプオプション - - - - - - - 中量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - オプション
                            ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー オイスターホワイト -

                            中量ボルトレス棚 M3型 用部材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M3-P35S
                            M3-P55S
                            M3-P56S
                            M3-PB1500
                            M3-PB900
                            M3-PU5S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            適合 トラスココード JANコード 質量(g) 品名 適合本体

                            6,874円

                            ( 7,561円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            900471-116-416949899999259822400.000

                            9,411円

                            ( 10,352円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1500471-116-417249899999259994000.000

                            10,003円

                            ( 11,003円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1500571-116-417349899999260194300.000

                            4,696円

                            ( 5,166円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1500-M3型 間口1500mm用116-417949899999259752500.0--

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            900-M3型 間口900mm用116-41814989999925968900--

                            3,257円

                            ( 3,583円 )

                            2個入り

                            4パック あり

                            4日目

                            -471M2型 奥行471mm用116-418249899999259441500.0--

                            棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました