(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚用横桟

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-AMS-3
軽中量ボルトレス棚用横桟 M3ヨウアームサン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,933円 3,146円
税込単価
4,326円 3,461円

アームを使用するための横桟です。スチール製ネオグレーカラー。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 色:
    ネオグレー
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M3-AMS-3 解除

Loading...

図面

M1.5-AMS-3/M1.5-AMS-4/M1.5-AMS-5/M1.5-AMS-6

軽中量ボルトレス棚用横桟 M1.5図面

M2-AMS-3/M2-AMS-4/M2-AMS-5/M2-AMS-6

軽中量ボルトレス棚用横桟 M2図面

M3-AMS-3/M3-AMS-4/M3-AMS-5/M3-AMS-6

軽中量ボルトレス棚用横桟 M3図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚用横桟 取扱説明書
商品情報を表示

M3-AMS-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
適合
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-AMS-3

900
M3型 間口900mm用
116-4137
4989999925890
2000.0

4個

3,933円

3,146

( 3,461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アームを使用するための横桟です。
スチール製ネオグレーカラー。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚用横桟の型番M3-AMS-3のページです。
型番M3-AMS-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚用横桟

軽中量ボルトレス棚用横桟

    軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

    軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

      軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

      軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

        中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

        中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

          中量ボルトレス棚用アーム

          中量ボルトレス棚用アーム

            中量ボルトレス棚 M3型 用部材

            中量ボルトレス棚 M3型 用部材

              軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

              軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

                中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

                中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

                  中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

                  中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

                    中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                    中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                      中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

                      中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

                        中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                        中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,814円 2,117円 3,814円 4,397円 2,780円 2,160円 4,474円 3,094円 3,974円 12,349円 6,753円 24,044円 29,897円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   18日目~   2日目   1日目~   1日目  
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール - スチール スチール
                            ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー グリーン ネオグレー オイスターホワイト グリーン ネオグレー ネオグレー
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール - スチール スチール スチール スチール

                            軽中量ボルトレス棚用横桟のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M1.5-AMS-6
                            M2-AMS-3
                            M2-AMS-4
                            M3-AMS-4
                            M3-AMS-5
                            M3-AMS-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            適合 トラスココード JANコード 質量(g)

                            5,703円

                            ( 6,273円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1760M1.5型 間口1760mm用116-393449899999574263800.0

                            3,933円

                            ( 4,326円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            860M2型 間口860mm用116-397749899999405341900.0

                            4,545円

                            ( 5,000円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1160M2型 間口1160mm用116-397849899999405412500.0

                            4,569円

                            ( 5,026円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1200M3型 間口1200mm用116-413849899999259062600.0

                            5,200円

                            ( 5,720円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1500M3型 間口1500mm用116-414049899999259133300.0

                            5,862円

                            ( 6,448円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1800M3型 間口1800mm用116-414149899999259203900.0

                            棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました