(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M2-TM46S
軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付) M2ガタヨスライドタナイタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,625円
税込単価
30,388円

【特長】・M2型用のスライド棚板です。・棚板を引き出すことで、保管物の出し入れ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 色:
    ネオグレー
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがあるので必ず壁固定もしくは、床固定を行ってください。(アンカー別売)
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M2-TM46S 解除

Loading...

図面

M2-TM34S/M2-TM44S/M2-TM54S/M2-TM64S

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付) M2-TM34S/M2-TM44S/M2-TM54S/M2-TM64S図面

M2-TM36S/M2-TM46S/M2-TM56S/M2-TM66S

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付) M2-TM36S/M2-TM46S/M2-TM56S/M2-TM66S図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付) 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付) 取扱説明書-2
商品情報を表示

M2-TM46S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2-TM46S

1160
600
116-4062
4989999956894
14400.0

1個

27,625( 30,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M2型用のスライド棚板です。
・棚板を引き出すことで、保管物の出し入れを容易にします。
【用途】
・ボルトレス棚M2型用追加棚板。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・棚板
・中棚受×2

(i)ご注意

  • 転倒の恐れがあるので必ず壁固定もしくは、床固定を行ってください。(アンカー別売)
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)の型番M2-TM46Sのページです。
型番M2-TM46Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

    中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

    中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

      軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

        軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

        軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

          軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

          軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

            中量ボルトレス棚 M3型 用部材

            中量ボルトレス棚 M3型 用部材

              中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

              中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

                中量ラック300Kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)

                中量ラック300Kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)

                  中量ボルトレス棚用アーム

                  中量ボルトレス棚用アーム

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

                      中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

                      中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

                        中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                        中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 23,440円 24,044円 29,897円 2,117円 3,203円 2,160円 3,974円 12,163円 2,780円 4,474円 4,397円 12,349円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   18日目~  
                          材質 スチール スチール スチール スチール - スチール スチール - スチール スチール スチール スチール
                          ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー - ネオグレー ネオグレー - ネオグレー ネオグレー ネオグレー オイスターホワイト
                          材質1 スチール スチール スチール スチール 本体:スチール - - - スチール スチール スチール スチール

                          軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          M2-TM34S
                          M2-TM36S
                          M2-TM44S
                          M2-TM54S
                          M2-TM56S
                          M2-TM64S
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          トラスココード JANコード 質量(g)

                          23,440円

                          ( 25,784円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          860450116-405949899999568499400.0

                          25,751円

                          ( 28,326円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          860600116-4060498999995688712100.0

                          24,763円

                          ( 27,239円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1160450116-4061498999995685611200.0

                          26,383円

                          ( 29,021円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1460450116-4063498999995686313100.0

                          29,427円

                          ( 32,370円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1460600116-4064498999995690016600.0

                          27,793円

                          ( 30,572円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1760450116-4065498999995687015000.0

                          棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました