(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M2-P36S
軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材【1~2個入り】 M2ガタヨウロールタナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,591円
税込単価
6,150円

【特長】・M2型ロールボビンラック用のパイプと受けのセットです。【材質】・スチ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ネオグレー
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M2-P36S 解除

Loading...

図面

M2-P34S/M2-P36S/M2-P54S/M2-P56S

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材 M2-P34S/M2-P36S/M2-P54S/M2-P56S図面

M2-PB1460

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材 M2-PB1460図面

M2-PB860

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材 M2-PB860図面

M2-PU4S/M2-PU6S

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材 M2-PU4S/M2-PU6S図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材 取扱説明書
商品情報を表示

M2-P36S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(Kg/段)
詳細タイプ
適合
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2-P36S

860
600
40
ロール棚 パイプ1本付
-
116-4042
4989999940633
2500.0

4個

5,591( 6,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M2型ロールボビンラック用のパイプと受けのセットです。
【材質】
・スチール
【セット内容】
・パイプ受け2本、パイプ1本、中棚受2本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材の型番M2-P36Sのページです。
型番M2-P36Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

    中量ボルトレス棚 M3型 用部材

    中量ボルトレス棚 M3型 用部材

      中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

      中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

        中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

        中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

          中量ボルトレス棚用アーム

          中量ボルトレス棚用アーム

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

            軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

              中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

              中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

                軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

                    軽中量ボルトレス棚用横桟

                    軽中量ボルトレス棚用横桟

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

                      軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

                        中量ラック300Kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)

                        中量ラック300Kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)

                          中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                          中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山
                            通常価格 2,117円 2,160円 3,974円 4,397円 2,780円 29,897円 24,044円 4,474円 23,440円 3,814円 3,814円 12,163円 12,349円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   18日目~  
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - オプション -
                            ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー - オイスターホワイト
                            材質1 スチール - - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール

                            軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M2-P34S
                            M2-P54S
                            M2-P56S
                            M2-PB1460
                            M2-PB860
                            M2-PU4S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            均等積載量
                            (Kg/段)
                            詳細タイプ 適合 トラスココード JANコード 質量(g)

                            5,053円

                            ( 5,558円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            86045040ロール棚 パイプ1本付-116-404149899999406192100.0

                            8,803円

                            ( 9,683円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            146045050ロール棚 パイプ1本付-116-404349899999406263700.0

                            7,580円

                            ( 8,338円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            146060050ロール棚 パイプ1本付-116-404449899999406404100.0

                            3,946円

                            ( 4,341円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1460-50パイプM2型 間口1460mm用116-404549899999406022500.0

                            2,117円

                            ( 2,329円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            860-40パイプM2型 間口860mm用116-40464989999940596900

                            2,791円

                            ( 3,070円 )

                            2個入り

                            4パック あり

                            1日目

                            -450205バー受け金具 2本セットM2型 奥行450mm用116-404749899999405721200.0

                            棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました