(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式作業用踏み台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式作業用踏み台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
99,461円 ~ 108,537円
税込価格
109,407円 ~ 119,391円

【特長】・折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。・背面キャスター付きで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    120
  • 機能:
    キャスター
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    500×516
  • 収納時寸法(mm)厚さ:
    320

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TDAD-090

折りたたみ式作業用踏み台 TDAD-090図面

TDAD-120

折りたたみ式作業用踏み台 TDAD-120図面

TDAD-150

折りたたみ式作業用踏み台 TDAD-150図面

TDAD-180

折りたたみ式作業用踏み台 TDAD-180図面

使用方法・使用事例

使用方法

折りたたみ式作業用踏み台 取扱説明書-1折りたたみ式作業用踏み台 取扱説明書-2折りたたみ式作業用踏み台 取扱説明書-3折りたたみ式作業用踏み台 取扱説明書-4折りたたみ式作業用踏み台 取扱説明書-5折りたたみ式作業用踏み台 取扱説明書-6折りたたみ式作業用踏み台 取扱説明書-7
商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
質量(g)
収納時全長(m)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
段数(段)
収納時寸法(mm)全長
収納時寸法(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.9
4989999861938
13000.0
1.4
1400×680×320
3
1400
680

1個

99,461( 109,407円 )

1日目

1.2
4989999861945
14800.0
1.7
1700×750×320
4
1700
750

1個

100,310( 110,341円 )

2日目

1.5
4989999861952
16500
2.0
2000×830×320
5
2000
830

1個

101,260( 111,386円 )

1日目

1.8
4989999861969
18500.0
2.3
2300×900×320
6
2300
900

1個

108,537( 119,391円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
・背面キャスター付きです。
・(φ100mmナイロン)
【用途】
・工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式作業用踏み台

折りたたみ式作業用踏み台

    折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

    折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

      手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

      手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

        折りたたみ式作業台 AG型

        折りたたみ式作業台 AG型

          移動式踏台(スチール製・キャスター付)

          移動式踏台(スチール製・キャスター付)

            アルミ朝礼台

            アルミ朝礼台

              折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

              折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

                折りたたみ式 大型作業台アルバー

                折りたたみ式 大型作業台アルバー

                  組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

                  組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

                    セノ・ビーのっぽ君

                    セノ・ビーのっぽ君

                      LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                      LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                        アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

                        アルミ作業台 ステンレス金具 フルセット手すり付き

                          アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

                          アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アルインコ ピカコーポレイション 日本ファイリング 長谷川工業 アルインコ 長谷川工業 長谷川工業 トレードワン 長谷川工業 アルインコ ピカコーポレイション
                            通常価格 99,461円 202,976円 26,737円 40,088円 25,468円 306,143円 84,700円 196,458円 426,801円 2,078円 54,772円 156,465円 356,276円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   9日目~   60日目   4日目   5日目   1日目   18日目~   5日目~  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 - - 作業用踏台 作業用踏台 - - - 作業用踏台 - 作業用踏台 -
                            最大使用質量(Kg) 120 120 - - 150 本体:450/タラップ:150 - - - - - 150 -
                            機能 キャスター キャスター - - キャスター - - - - - - - -
                            材質1 アルミ合金 主要部:アルミ合金 - - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 500×516 500×516 - - - - - - - - - - -

                            折りたたみ式作業用踏み台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました