(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTTUJ-130A
ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在金具付 ハイテンプレスセイナイロンウレタンクルマ

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在金具付 HTTUJ-130A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,005円
税込単価
4,406円

【特長】・ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になり...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 材質1:
    金具:ハイテン材
  • 材質2:
    金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
  • 取付穴径P(mm):
    11
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン(アイボリー)
  • タイプ:
    自在式

Loading...

HTTUJ-130A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
許容荷重(daN)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
取付ピッチX(mm)
取付高H(mm)
取付座B(mm)
軸径d(mm)
取付ピッチY(mm)
取付座A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTTUJ-130A

250
4989999955941
116-3021
1340.0
255
130
40
75~90
177
110
15
75~90
110

8個

4,005( 4,406円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)
・ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
・ハイテン材を使用し、ホイールもナイロンにすることでさらに軽量化をはかりました。
・ナイロンウレタン車輪を使用することにより始動抵抗、耐久性が良くなりました。
【材質】
・金具:ハイテン材
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:ナイロンホイール、ウレタン(アイボリー)

Loading...

HTTUJ-130Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在金具付の型番HTTUJ-130Aのページです。
型番HTTUJ-130Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在金具付

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在金具付

    ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在S付金具

    ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在S付金具

      運搬車用取り替えキャスター 自在

      運搬車用取り替えキャスター 自在

        ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 75φ

        ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 75φ

          ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 200φ

          ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 200φ

            ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 180φ

            ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 180φ

              ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 150φ

              ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 150φ

                ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 100φ

                ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 100φ

                  ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 130φ

                  ヨドノ プレス製自在金具付赤ゴム車 130φ

                    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 PNUJ150

                    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具付 PNUJ150

                      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 PNUJB75

                      樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 PNUJB75

                        樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 PNUJB150

                        樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 PNUJB150

                          STMシリーズ 自在(静電気防止ウレタン車輪)

                          STMシリーズ 自在(静電気防止ウレタン車輪)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ナンシン
                            通常価格 2,836円 3,393円 3,773円 1,701円 4,721円 4,647円 3,505円 2,383円 3,037円 7,836円 3,858円 9,321円 6,101円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   3日目   3日目   3日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 - - - - - - - - - - プレート式自在
                            材質1 金具:ハイテン材 金具:ハイテン材 車輪:ウレタン - - - - - - - - - -
                            材質2 金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ 金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ - - - - - - - - - - -
                            取付穴径P(mm) 11 11 - - - - - - - - - - -

                            ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在金具付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTTUJ-100A
                            HTTUJ-150A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            許容荷重
                            (daN)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf) 車輪径D(mm) 車輪幅(mm) 取付ピッチX(mm) 取付高H(mm) 取付座B(mm) 軸径d(mm) 取付ピッチY(mm) 取付座A(mm)

                            2,836円

                            ( 3,120円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            1714989999955934116-30208301741003367~74144951267~7495

                            4,671円

                            ( 5,138円 )
                            8個 あり

                            6日目

                            3004989999955958116-30221530.03061504075~901981201575~90120

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました