(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在S付金具

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在S付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,393円 3,138円
税込単価
3,732円 3,452円

【特長】・ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になり...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 材質1:
    金具:ハイテン材
  • 材質2:
    金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
  • 取付穴径P(mm):
    11
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン(アイボリー)
  • タイプ:
    自在式(ダブルストッパー付)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
許容荷重(daN)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
取付ピッチX(mm)
取付高H(mm)
取付座B(mm)
軸径d(mm)
取付ピッチY(mm)
取付座A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTTUJB-100A

140.01~220.00
171
4989999955965
116-3033
950
174
100
33
67~74
144
95
12
67~74
95

8個

3,393円

3,138

( 3,452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)
・ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
・ハイテン材を使用し、ホイールもナイロンにすることでさらに軽量化をはかりました。
・ナイロンウレタン車輪を使用することにより始動抵抗、耐久性が良くなりました。
【材質】
・金具:ハイテン材
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:ナイロンホイール、ウレタン(アイボリー)

Loading...

HTTUJB-100Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在S付金具の型番HTTUJB-100Aのページです。
型番HTTUJB-100Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在S付金具

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在S付金具

    ハイテンプレス製ナイロンウレタン車輪のみ

    ハイテンプレス製ナイロンウレタン車輪のみ

      ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 固定金具付

      ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 固定金具付

        ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在金具付

        ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在金具付

          ハイテンプレス製ウレタンキャスター 固定金具付

          ハイテンプレス製ウレタンキャスター 固定金具付

            ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付

            ハイテンプレス製ゴムキャスター 自在金具付

              ハイテンプレス製ウレタンキャスター 自在金具付

              ハイテンプレス製ウレタンキャスター 自在金具付

                ハイテンプレス製ゴムキャスター 固定金具付

                ハイテンプレス製ゴムキャスター 固定金具付

                  静音キャスター自在式(ストッパー付)

                  静音キャスター自在式(ストッパー付)

                    スーパーヘビークラス 600X-PA 固定型 超重量用 PAポリウレタン車輪

                    スーパーヘビークラス 600X-PA 固定型 超重量用 PAポリウレタン車輪

                      ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

                      ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

                        重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

                        重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

                          重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-k型) FCDダクタイル製金具

                          重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-k型) FCDダクタイル製金具

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハンマーキャスター 内村製作所(内村キャスター販売) ワコーパレット スガツネ工業 ヨドノ
                            通常価格 3,393円 2,008円 2,491円 2,836円 2,374円 2,608円 3,657円 1,745円 1,470円 17,801円 4,305円 38,193円 10,795円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   17日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            キャスタタイプ プレート式自在 - プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式固定 / 双輪 ねじ込み式 プレートタイプ 自在車 プレート式固定
                            種類 キャスタ - キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            材質1 金具:ハイテン材 - 金具:ハイテン材 金具:ハイテン材 - - - - - - - - -
                            材質2 金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ - 金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ 金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ - - - - - - - - -
                            取付穴径P(mm) 11 - 11 11 - - - - - - - - -

                            ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 自在S付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTTUJB-130A
                            HTTUJB-150A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            許容荷重
                            (daN)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf) 車輪径D(mm) 車輪幅(mm) 取付ピッチX(mm) 取付高H(mm) 取付座B(mm) 軸径d(mm) 取付ピッチY(mm) 取付座A(mm)

                            4,805円

                            ( 5,286円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            220.01~320.002504989999955972116-30341490.02551304075~901771101575~90110

                            5,604円

                            ( 6,164円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            220.01~320.003004989999955989116-303616303061504075~901981201575~90120

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました