(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 固定金具付

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 固定金具付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,491円 ~ 4,140円
税込価格
2,740円 ~ 4,554円

【特長】・ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になり...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 材質1:
    金具:ハイテン材
  • 材質2:
    金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
  • 取付穴径P(mm):
    11
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン(アイボリー)
  • タイプ:
    固定式

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
許容荷重(daN)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
取付ピッチX(mm)
取付高H(mm)
取付座B(mm)
軸径d(mm)
取付ピッチY(mm)
取付座A(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
171
4989999955996
116-3037
650
174
100
33
80~90
144
80
12
45~50
115

8個

2,491( 2,740円 )

4日目

250
4989999925661
116-3585
1030.0
255
130
40
100~112
177
92
15
53~56
138

8個

3,468( 3,815円 )

1日目

300
4989999925678
116-3586
1130.0
306
150
40
100~112
198
92
15
53~56
138

8個

4,140( 4,554円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイテン材を使用することにより摩耗する旋回部の耐久性が4倍以上になりました。(弊社従来品比)
・ラジアルベアリング採用で、静音性がアップしました。
・ハイテン材を使用し、ホイールもナイロンにすることでさらに軽量化をはかりました。
・ナイロンウレタン車輪を使用することにより始動抵抗、耐久性が良くなりました。
【材質】
・金具:ハイテン材
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
・車輪:ナイロンホイール、ウレタン(アイボリー)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 固定金具付

ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 固定金具付

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 MCVS-KA150

    MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 MCVS-KA150

      MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150

      MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA150

        MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA75

        MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製固定金具付 MCVA-KA75

          MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 MCVS-KA100

          MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製固定金具付 MCVS-KA100

            TRUSCO TYSシリーズ 固定 グレーゴム車100mm

            TRUSCO TYSシリーズ 固定 グレーゴム車100mm

              TRUSCO TYSシリーズ 固定 グレーゴム車125mm

              TRUSCO TYSシリーズ 固定 グレーゴム車125mm

                運搬車用取り替えキャスター 固定

                運搬車用取り替えキャスター 固定

                  ハイテンプレス製ウレタンキャスター 固定金具付

                  ハイテンプレス製ウレタンキャスター 固定金具付

                    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNUK150

                    樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)固定金具付 PNUK150

                      中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具付 EUW-K200

                      中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具付 EUW-K200

                        中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具付 EUW-K130

                        中荷重用帯電防止ウレタンキャスター(ベアリング入)固定金具付 EUW-K130

                          メーカー トラスコ中山 ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヨドノ ヨドノ ヨドノ
                          通常価格 2,491円 22,664円 17,639円 4,744円 13,778円 1,223円 1,592円 3,378円 2,374円 7,048円 13,188円 7,478円
                          通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   5日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目  
                          種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                          キャスタタイプ プレート式固定 - - - - - - - プレート式固定 - - -
                          材質1 金具:ハイテン材 - - - - - - 車輪:ウレタン - - - -
                          材質2 金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ - - - - - - - - - - -
                          取付穴径P(mm) 11 - - - - - - - - - - -

                          ハイテンプレス製ナイロンウレタン車 固定金具付のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました