(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRCVJ-100W
ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150【25~100個入り】 ケーブルタイ

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150 TRCVJ-100W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
193円
税込単価
212円

【特長】・日本製商品です・主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです・94...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 耐環境性:
    耐候
  • 材質1:
    耐候性ナイロン66

(i)ご注意

  • 使用温度範囲は-40℃~105℃です。

型番

TRCVJ-100W 解除

Loading...

TRCVJ-100W の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TRCVJ-100W

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150 TRCVJ-100W図面

TRCVJ-150W

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150 TRCVJ-150W図面

TRCVJ-200W

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150 TRCVJ-200W図面

TRCVJ-250W

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150 TRCVJ-250W図面

TRCVJ-300W

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150 TRCVJ-300W図面

TRCVJ-364W

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150 TRCVJ-364W図面

TRCVJ-364WW

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150 TRCVJ-364WW図面

TRCVJ-450W

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150 TRCVJ-450W図面

TRCVJ-550W

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150 TRCVJ-550W図面

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
厚さ(mm)
最小結束径(mm)
最大結束径(mm)
使用温度範囲(℃)
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRCVJ-100W

100
2.4
-
-
-
-
-
-
4989999100822
31
161-2136

1パック

100個入り

193( 212円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製商品です
・主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです
・94-V2使用のため難燃商品です
【用途】
・ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に
・屋外使用に

(i)ご注意

  • 使用温度範囲は-40℃~105℃です。

Loading...

TRCVJ-100Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150の型番TRCVJ-100Wのページです。
型番TRCVJ-100Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150

ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150

    高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

    高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

      ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

      ケーブルタイ 幅12.7×480mm 最大結束径137mm 耐候型 50本

        ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本

        ケーブルタイ 幅9.0×762mm 最大結束径227mm 耐候性 50本

          インシュロック LKタイ 耐候グレード

          インシュロック LKタイ 耐候グレード

            ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

            ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

              インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 標準グレード

              インシュロック ラッシングタイ 66ナイロン 標準グレード

                結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ヘラマンタイトン トラスコ中山 ヘラマンタイトン ミスミ
                  通常価格 193円 7,710円 6,450円 17,868円 4,435円 26,800円 133円 3,696円
                  通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  耐環境性 耐候 - 耐候 耐候 耐候 - - 耐熱
                  材質1 耐候性ナイロン66 - - - - - - -

                  ケーブルタイ 耐候性 最大結束Φ22~Φ150のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TRCVJ-150W
                  TRCVJ-200W
                  TRCVJ-250W
                  TRCVJ-300W
                  TRCVJ-364W
                  TRCVJ-364WW
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長
                  (mm)

                  (mm)
                  引張強度(N) 厚さ(mm) 最小結束径(mm) 最大結束径(mm) 使用温度範囲(℃) 長さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                  462円

                  ( 508円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  1日目

                  1503.8------498999910073080161-2137

                  856円

                  ( 942円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  1日目

                  2004.6------4989999100747133161-2138

                  1,697円

                  ( 1,867円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  1日目

                  2504.8------4989999100754208161-2139

                  2,690円

                  ( 2,959円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  1日目

                  3004.8------4989999100761243.000161-2140

                  3,140円

                  ( 3,454円 )

                  100個入り

                  1パック -

                  2日目

                  3645------4989999100778279.000161-2141

                  2,660円

                  ( 2,926円 )

                  50個入り

                  1パック -

                  1日目

                  3647.853925.0105-40~1053644989999306774294.000161-5905

                  結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました