(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-PN400S-YG
イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック イーグルワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,907円
税込単価
6,498円

【特長】・パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。【用途】・ワゴンの...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    240
  • 最大積載量(kg/台):
    10
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    スチール
  • 品名:
    側面パンチングパネル

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

EGW-PN400S-YG 解除

Loading...

図面

EGW-PN400S-W/EGW-PN400S-YG

イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック EGW-PN400S-W/EGW-PN400S-YG図面

EGW-PN500S-W/EGW-PN500S-YG

イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック EGW-PN500S-W/EGW-PN500S-YG図面

使用方法・使用事例

使用方法

イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック 取扱説明書-1イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック 取扱説明書-2イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック 取扱説明書-3イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック 取扱説明書-4
商品情報を表示

EGW-PN400S-YG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-PN400S-YG

400
ヤンググリーン
4989999971927
116-3538
1230.0

4個

5,907( 6,498円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。
【用途】
・ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフックの型番EGW-PN400S-YGのページです。
型番EGW-PN400S-YGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック

イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフック

    イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

    イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション

      イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

      イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット

        フェニックスワゴン用支柱

        フェニックスワゴン用支柱

          フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

          フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

            イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

            イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

              フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

              フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

                CSパールラックワゴン用フロアストッパー

                CSパールラックワゴン用フロアストッパー

                  フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

                  フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

                    組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

                    組立式ボックスワゴン PIR・PJRタイプ

                      パネルワゴン用フットブレーキ

                      パネルワゴン用フットブレーキ

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

                          フェニックスワゴン 用スライド棚板

                          フェニックスワゴン 用スライド棚板

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,907円 5,098円 14,104円 14,666円 72,802円 17,495円 71,690円 11,553円 86,924円 69,884円 9,930円 128,107円 11,158円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   3日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~  
                            奥行(mm) 25 - 25 - - 25 - - - 500 - - -
                            高さ(mm) 240 - 450 - 899 450 759 - 880 1300 - 899 50
                            最大積載量(kg/台) 10 - 15 - 150 15 150 - 150 - - 150 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション - - オプション - -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール:ユニクロメッキ 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 - - - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

                            イーグルワゴン・バーディワゴン用オプション  パネルフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EGW-PN400S-W
                            EGW-PN500S-W
                            EGW-PN500S-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)
                            (g)

                            5,907円

                            ( 6,498円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            400ホワイト4989999971903116-35371230.0

                            6,464円

                            ( 7,110円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            500ホワイト4989999971910116-35391480.0

                            6,464円

                            ( 7,110円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            500ヤンググリーン4989999971934116-35411480.0

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました