(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傷付き防止テープ プロテクトテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:U1-25X10-BK
傷付き防止テープ プロテクトテープ プロテクトテープ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,123円
税込単価
1,235円

【特長】・自動車部品などの製品を傷から守る緩衝材です。・高品質を実現するため、...

詳細情報を確認する

型番

U1-25X10-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

U1-25X10-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U1-25X10-BK

4989999840254
114-5764
25
100

2個

1,123( 1,235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車部品などの製品を傷から守る緩衝材です。
・高品質を実現するため、すべて日本国内で製造・加工をしています。
・難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。
・はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
・布地はJIS規格をクリアしています。
・強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
・シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
【用途】
・商品などの傷付き防止用に。
・運搬用の緩衝材に。
・運搬ローラーの緩衝用に。
・作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。
・プラダン箱、仕切板に。
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傷付き防止テープ プロテクトテープの型番U1-25X10-BKのページです。
型番U1-25X10-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傷付き防止テープ プロテクトテープ

傷付き防止テープ プロテクトテープ

    エッジクッションテープ

    エッジクッションテープ

      コーナーガード(反射)

      コーナーガード(反射)

        50mmx2m クッションテープ

        50mmx2m クッションテープ

          ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

          ゴム・ポリプロピレン製 段差プレート

            安心クッション(L字型)特大 1本入り

            安心クッション(L字型)特大 1本入り

              エコクッション

              エコクッション

                安心クッションコーナー用 小

                安心クッションコーナー用 小

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                    枠養生材 UFO

                    枠養生材 UFO

                      浅野木工所 木製 車止め 大

                      浅野木工所 木製 車止め 大

                        安心クッションコーナー用 細

                        安心クッションコーナー用 細

                          丸型養生竹 千代丸

                          丸型養生竹 千代丸

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット エスコ アイリスオーヤマ トラスコ中山 エムエフ カーボーイ カーボーイ エムエフ 浅野木工所 カーボーイ エムエフ
                            通常価格 1,123円 449円 4,263円 850円 1,307円 2,506円 345円 158円 170円 1,475円 3,138円 153円 1,661円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ クッションテープ クッションテープ シートタイプクッション クッションテープ - - - コーナタイプクッション - その他クッション その他クッション コーナタイプクッション その他クッション
                            材質 ポリエステル その他 その他 発泡ポリエチレン - - 発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) - ポリエチレン(PE) その他 - ポリエチレン(PE)
                            厚さ(mm) 1 - - - - 25 - - - - - - -
                            長さ(mm) 10000 - - - - - - - - - - - -

                            傷付き防止テープ プロテクトテープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            梱包時の緩衝用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                            梱包時の緩衝用にたまに使います。
                            テープ式なので任意の位置に設置できる点が使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立治具
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/09
                            治具と製品の干渉時の傷防止で使用しています。
                            薄くても大丈夫そうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワーク塗装面の保護
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                            薄い割に十分にワークを保護してくれました。分厚い保護シートの入らない箇所に使用したため、こちらの商品の薄さに助けられました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            U1-100X10-BK
                            U1-100X10-IV
                            U1-25X10-IV
                            U1-50X10-BK
                            U1-50X10-IV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 幅(mm) 質量(g)

                            3,806円

                            ( 4,187円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4989999840278114-5766100400.000

                            3,197円

                            ( 3,517円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            アイボリー4989999840308114-5769100400.000

                            1,123円

                            ( 1,235円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            アイボリー4989999840285114-576725100

                            2,125円

                            ( 2,338円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4989999840261114-576550200

                            2,169円

                            ( 2,386円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            アイボリー4989999840292114-576850200

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました