(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクトシート テープ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:U1-A4-10P-IV
プロテクトシート テープ付【5~10個入り】 プロテクトテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

【特長】・自動車部品などの製品を傷から守る緩衝材です。・高品質を実現する為、す...

詳細情報を確認する

型番

U1-A4-10P-IV 解除

Loading...

 
カタログを表示

U1-A4-10P-IV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(m)
長さ(mm)
幅(mm)
粘着付幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U1-A4-10P-IV

アイボリー
4989999840339
114-5773
1
0.3
300
210
-
200

1パック

10個入り

2,700( 2,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車部品などの製品を傷から守る緩衝材です。
・高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。
・難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。
・はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
・布地はJIS規格をクリアしています。
・強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
・シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
【用途】
・商品などの傷付き防止用に。
・運搬用の緩衝材に。
・運搬ローラーの緩衝用に。
・作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。
・プラダン箱、仕切板に。
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクトシート テープ付の型番U1-A4-10P-IVのページです。
型番U1-A4-10P-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロテクトシート テープ付

プロテクトシート テープ付

    傷付き防止テープ プロテクトテープ

    傷付き防止テープ プロテクトテープ

      ジャバラマット(ポリエチレン)

      ジャバラマット(ポリエチレン)

        エッジクッションテープ

        エッジクッションテープ

          日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

          日東エルマテ NEWトラクッション(厚手)

            フリースロープ

            フリースロープ

              カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

              カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

                コーナーガード(粘着付)

                コーナーガード(粘着付)

                  トラクッション反射

                  トラクッション反射

                    安心スロープ

                    安心スロープ

                      カーボーイ びっくりゴム

                      カーボーイ びっくりゴム

                        ミナキーパー

                        ミナキーパー

                          エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)

                          エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日東エルマテリアル ミスギ カーボーイ エスコ ユニット ミスギ カーボーイ 酒井化学工業 トラスコ中山
                            通常価格 2,700円 1,123円 2,571円 449円 3,097円 60,000円 770円 490円 2,027円 1,096円 1,100円 863円 356円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ クッションテープ クッションテープ - クッションテープ シートタイプクッション - - コーナタイプクッション シートタイプクッション - パイプタイプクッション その他クッション クッションテープ
                            材質 ポリエステル ポリエステル - その他 ポリエチレンフィルム/ウレタンフォーム その他 ポリプロピレン(PP) その他 その他 エラストマー樹脂 エラストマー樹脂 ポリエチレン(PE) その他

                            プロテクトシート テープ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            U1-1350-IV
                            U1-1500-BK
                            U1-A4-10P-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 厚さ(mm) 長さ(m) 長さ(mm) 幅(mm) 粘着付幅(mm) 質量(g)

                            18,036円

                            ( 19,840円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            アイボリー4989999840346114-57741-1000135013202800

                            18,656円

                            ( 20,522円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999840322114-57721-1000150014702800

                            2,700円

                            ( 2,970円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999840315114-577010.3300210-200

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました