(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止めキャップ(TSAF-PS1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

滑り止めキャップ(TSAF-PS1)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,819円
税込単価
4,201円

【特長】・交換が簡単なアウプリベット採用です。【用途】・安全対策、交換用として...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    滑り止めキャップ
  • 適合機種:
    TSAFシリーズ
  • 色:
    ネイビー
  • JANコード:
    4989999921441
  • トラスココード:
    116-0829
  • 質量(g):
    149.500
  • 材質1:
    上部:ポリプロピレン
  • 材質2:
    下部:軟質塩化ビニル

型番

TSAF-PS1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSAF-PS1

1パック

2個入り

3,819( 4,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換が簡単なアウプリベット採用です。
【用途】
・安全対策、交換用として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めキャップ(TSAF-PS1)の型番TSAF-PS1のページです。
型番TSAF-PS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

滑り止めキャップ(TSAF-PS1)

滑り止めキャップ(TSAF-PS1)

    脚ゴム

    脚ゴム

      アジャスター

      アジャスター

        折りたたみ式作業用踏み台用手すり

        折りたたみ式作業用踏み台用手すり

          踏台用滑り止めキャップ

          踏台用滑り止めキャップ

            セノ・ビーのっぽ君

            セノ・ビーのっぽ君

              アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

              アウトリガー付作業用踏台(マグネット保持キャスタータイプ)TSF-OCシリーズ

                移動式踏台(スチール製・キャスター付)

                移動式踏台(スチール製・キャスター付)

                  組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

                  組立式高所作業台ジッピー (FRP製・電気工事用)

                    ピカ 移動式足場テレタワー

                    ピカ 移動式足場テレタワー

                      折りたたみ式作業用踏み台

                      折りたたみ式作業用踏み台

                        ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

                        ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

                          作業台ライトステップ

                          作業台ライトステップ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ピカコーポレイション トレードワン トラスコ中山 日本ファイリング 長谷川工業 ピカコーポレイション トラスコ中山 トレードワン 長谷川工業
                            通常価格 3,819円 3,906円 5,862円 18,275円 2,600円 2,078円 122,943円 25,468円 426,801円 335,129円 99,461円 2,942円 84,424円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   1日目~   2日目   1日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - 作業用踏台 作業用踏台 -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - - - - - -
                            詳細タイプ 滑り止めキャップ 脚ゴム アジャスター - - - - - - - - - -
                            適合機種 TSAFシリーズ TAFシリーズ - - - - - - - - - - -
                            ネイビー - - - - - - - - - - - -

                            滑り止めキャップ(TSAF-PS1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました