(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,397円 ~ 7,105円  特別価格 
税込価格
4,837円 ~ 7,816円  特別価格 

【特長】・M3型用のスライド棚板です。・棚板を引き出すことで、保管物の出し入れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

M3-SBU3/M3-SBU4/M3-SBU5/M3-SBU6

中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム 図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム 取扱説明書-1中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
適合
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
M3型 間口900mm用
116-4206
4989999940497
3300.0

4個

4,397円

3,448

( 3,793円 )

4日目

1200
M3型 間口1200mm用
116-4207
4989999940503
4400.0

4個

5,306円

3,900

( 4,290円 )

1日目

1500
M3型 間口1500mm用
116-4208
4989999940510
5500.0

4個

6,093( 6,702円 )

4日目

1800
M3型 間口1800mm用
116-4209
4989999940527
6600.0

4個

7,105( 7,816円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M3型用のスライド棚板です。
・棚板を引き出すことで、保管物の出し入れを容易にします。
・1台につき2本使用します。
【用途】
・ボルトレス棚M3型用追加部材。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

    軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

    軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

      中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

      中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

        軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

        軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

          中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

          中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

            中量ボルトレス棚用アーム

            中量ボルトレス棚用アーム

              軽中量ボルトレス棚用横桟

              軽中量ボルトレス棚用横桟

                中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

                中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

                  中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                  中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

                    軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

                    軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

                      中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                      中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                        樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)

                        樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)

                          可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ) マグネット付

                          可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ) マグネット付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 4,397円 3,814円 3,094円 4,474円 3,974円 2,780円 3,814円 6,753円 12,349円 3,203円 24,044円 2,429円 2,616円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   18日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプオプション - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール スチール - スチール スチール スチール スチール - スチール - スチール - -
                            ネオグレー ネオグレー グリーン ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー グリーン オイスターホワイト - ネオグレー ホワイト ホワイト
                            材質1 スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール 本体:スチール スチール ABS樹脂 ABS樹脂

                            中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました