(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M2-SB4
軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム M2ガタヨウチュウカンビーム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,740円 3,716円
税込単価
5,214円 4,088円

【特長】・下段開放ラックに使用する中間ビームです。・1台につき、2本ご使用くだ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 色:
    ネオグレー
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

図面

M2-SB3/M2-SB4/M2-SB5/M2-SB6

軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム 図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム 取扱説明書-1軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム 取扱説明書-2
商品情報を表示

M2-SB4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
適合
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2-SB4

1160
M2型 間口1160mm用
116-4821
4989999940664
2400.0

4個

4,740円

3,716

( 4,088円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下段開放ラックに使用する中間ビームです。
・1台につき、2本ご使用ください。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビームの型番M2-SB4のページです。
型番M2-SB4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

    中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

    中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

      軽中量ボルトレス棚用横桟

      軽中量ボルトレス棚用横桟

        中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

        中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

          軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

          軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

            軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加棚板(中棚受付)

              中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

              中量ボルト式棚 R3型 用脱着式落下防止バー

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

                  軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

                    中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

                    中量ボルト式棚 R3型 用回転式落下防止バー

                      中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

                      中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

                        可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ) マグネット付

                        可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ) マグネット付

                          樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)

                          樹脂製可動仕切板H40 (1S(箱)=10個入)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 4,474円 3,974円 3,814円 24,044円 3,203円 23,440円 3,094円 29,897円 3,814円 6,753円 4,397円 2,616円 2,429円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            材質 スチール スチール スチール スチール - スチール - スチール スチール - スチール - -
                            ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー - ネオグレー グリーン ネオグレー ネオグレー グリーン ネオグレー ホワイト ホワイト
                            材質1 スチール - スチール スチール 本体:スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ABS樹脂 ABS樹脂

                            軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M2-SB3
                            M2-SB5
                            M2-SB6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            適合 トラスココード JANコード 質量(g)

                            4,474円

                            ( 4,921円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            860M2型 間口860mm用116-482049899999406571900.0

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1460M2型 間口1460mm用116-482249899999406712900.0

                            5,794円

                            ( 6,373円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1760M2型 間口1760mm用116-482349899999406883500.0

                            棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました