(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリチューブ 0.20×300×100M巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリチューブ 0.20×300×100M巻

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
19,040円 ~ 33,956円  特別価格 
税込価格
20,944円 ~ 37,352円  特別価格 

【特長】・厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。・必要な長さにカットして...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 色:
    透明
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 材質1:
    再生ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(mm)
円(筒)直径(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999102505
161-0616
100
300
約191
11000

1個

22,756( 25,032円 )

6日目

4989999102512
161-0617
100
350
約222
12900

1個

26,500円

19,875

( 21,863円 )

8日目

4989999102529
161-0618
100
400
約254
14700

1個

30,232円

22,677

( 24,945円 )

5日目

4989999102536
161-0620
100
450
約286
16600.0

1個

33,956( 37,352円 )

8日目

4989999102543
161-0621
50
500
約318
9200

1個

19,040( 20,944円 )

8日目

4989999102550
161-0622
50
550
約350
10100

1個

20,760( 22,836円 )

1日目

4989999102567
161-0623
50
600
約382
11000

1個

22,756( 25,032円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
・必要な長さにカットして使用します。
・中身がよく見える透明タイプです。
・厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
【用途】
・長尺材料の保護用に。
・長尺製品の出荷用に。
・簡易送風機ダクト用に。
【材質】
・再生ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 稀に黒点化した物が混ざりますが原料が酸化した物ですので使用上問題ありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリチューブ 0.20×300×100M巻

ポリチューブ 0.20×300×100M巻

    長尺用ポリ袋 ポリチューブ

    長尺用ポリ袋 ポリチューブ

      長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

      長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

        長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm

        長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm

          TRUSCO みかんネット

          TRUSCO みかんネット

            業務用ポリ袋 0.15ミリ厚

            業務用ポリ袋 0.15ミリ厚

              業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ

              業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ

                フリーザーバッグ M

                フリーザーバッグ M

                  スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

                  スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

                    チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

                    チャック袋 「ラミグリップ」 OP 平袋タイプ

                      チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

                      チャック袋 「ラミグリップ」 OP スタンドタイプ

                        チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

                        チャック袋 「ラミジップ」 WB サイドGZナイロンタイプ

                          業務用ポリ袋(厚手タイプ)

                          業務用ポリ袋(厚手タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 HEIKO 日本サニパック セイニチ セイニチ セイニチ トラスコ中山
                            通常価格 19,040円 16,307円 11,274円 13,832円 172円 3,984円 1,333円 238円 225円 35,528円 38,842円 27,029円 794円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目~   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 特殊ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋
                            透明 透明 透明 透明 アソート5色 透明 透明 - - - - - 透明
                            厚さ(mm) 0.2 0.15 0.05 0.1 - 0.15 0.15 - - - - - -
                            材質1 再生ポリエチレン(PE) 再生ポリエチレン(PE) 再生ポリエチレン(PE) 再生ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - - - ポリエチレン(PE)

                            ポリチューブ 0.20×300×100M巻のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            梱包
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/23
                            長い物を一つずつ入れるのに
                            使えます
                            好きな長さで切れるので
                            使いやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました